Meny Sök

Härdat ihåligt skaft

I lager

Härdade ihåliga axlar är robusta och tillförlitliga komponenter för diverse mekaniska tillämpningar. De används tillsammans med linjära bussningar när minskad vikt är nödvändigt utan att den strukturella integriteten äventyras. Tack vare den lägre vikten får man ökad effektivitet, lägre energiförbrukning och ökad manövrerbarhet.

Utformningen gör att vätskor, gas och elledningar kan passera genom dess center. I kombination med en linjär kulbussning blir framdrivningen jämn och exakt.

Vid användning i tillämpningar där hög hållfasthet och hållbarhet krävs och där minskad vikt också är viktig, såsom industrimaskiner, fordonssystem och medicinsk utrustning.

  • Används exempelvis i industriella maskiner, fordonssystem och medicintekniska produkter.
  • Den minskade vikten möjliggör högre effektivitet, lägre energianvändning och ökad manövrerbarhet.
  • Utformningen tillåter vätskor, gaser eller elektriska ledningar att färdas genom mitten av skaftet.
Material: Stål Serienummer: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
832 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Köp
602,7401 kr - 1 004,5289 kr 9 I lager
0.4
20.0
1600.0
723,8349 kr - 1 206,3916 kr 8 I lager
0.4
20.0
2000.0
791,2744 kr - 1 318,7147 kr 8 I lager
0.4
20.0
2150.0
2 597,5582 kr - 2 886,2264 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
20.0
4050.0
834,2215 kr - 1 390,3691 kr 8 I lager
0.4
20.0
2300.0
882,4088 kr - 1 470,6813 kr 8 I lager
0.4
20.0
2450.0
818,3869 kr - 1 363,9402 kr 8 I lager
0.4
20.0
2250.0
924,4445 kr - 1 540,7409 kr 8 I lager
0.4
20.0
2600.0
2 869,7083 kr - 3 188,5648 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
20.0
4500.0
264,0619 kr - 440,0652 kr 35 I lager
0.4
20.0
700.0
186,7116 kr - 311,2239 kr 63 I lager
0.4
20.0
400.0
987,7829 kr - 1 646,229 kr 8 I lager
0.4
20.0
2800.0
586,4498 kr - 977,4164 kr 9 I lager
0.4
20.0
1550.0
97,172 kr - 161,8774 kr 182 I lager
0.4
20.0
150.0
850,6257 kr - 1 417,7095 kr 8 I lager
0.4
20.0
2350.0
908,7238 kr - 1 514,5398 kr 8 I lager
0.4
20.0
2550.0
557,1729 kr - 928,6595 kr 17 I lager
0.4
20.0
1450.0
955,9998 kr - 1 593,371 kr 8 I lager
0.4
20.0
2700.0
618,9164 kr - 1 031,5274 kr 9 I lager
0.4
20.0
1650.0
201,407 kr - 335,7163 kr 54 I lager
0.4
20.0
450.0
  • av 42
Härdat ihåligt skaft 20.0 1600.0 0.4 Stål

20288631

Prisintervall
1 004,5289 kr - 602,7401 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 20.0 2000.0 0.4 Stål

20288716

Prisintervall
1 206,3916 kr - 723,8349 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 20.0 2150.0 0.4 Stål

20288747

Prisintervall
1 318,7147 kr - 791,2744 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 20.0 4050.0 0.4 Stål

20289126

Prisintervall
2 886,2264 kr - 2 597,5582 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 20.0 2300.0 0.4 Stål

20288778

Prisintervall
1 390,3691 kr - 834,2215 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 20.0 2450.0 0.4 Stål

20288808

Prisintervall
1 470,6813 kr - 882,4088 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 20.0 2250.0 0.4 Stål

20288761

Prisintervall
1 363,9402 kr - 818,3869 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 20.0 2600.0 0.4 Stål

20288839

Prisintervall
1 540,7409 kr - 924,4445 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 20.0 4500.0 0.4 Stål

20289218

Prisintervall
3 188,5648 kr - 2 869,7083 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 20.0 700.0 0.4 Stål

20288440

Prisintervall
440,0652 kr - 264,0619 kr

Lagernivåer
35 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 20.0 400.0 0.4 Stål

20288396

Prisintervall
311,2239 kr - 186,7116 kr

Lagernivåer
63 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 20.0 2800.0 0.4 Stål

20288877

Prisintervall
1 646,229 kr - 987,7829 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 20.0 1550.0 0.4 Stål

20288624

Prisintervall
977,4164 kr - 586,4498 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 20.0 150.0 0.4 Stål

20288341

Prisintervall
161,8774 kr - 97,172 kr

Lagernivåer
182 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 20.0 2350.0 0.4 Stål

20288785

Prisintervall
1 417,7095 kr - 850,6257 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 20.0 2550.0 0.4 Stål

20288822

Prisintervall
1 514,5398 kr - 908,7238 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 20.0 1450.0 0.4 Stål

20288600

Prisintervall
928,6595 kr - 557,1729 kr

Lagernivåer
17 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 20.0 2700.0 0.4 Stål

20288853

Prisintervall
1 593,371 kr - 955,9998 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 20.0 1650.0 0.4 Stål

20288648

Prisintervall
1 031,5274 kr - 618,9164 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 20.0 450.0 0.4 Stål

20288402

Prisintervall
335,7163 kr - 201,407 kr

Lagernivåer
54 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099