Härdade ihåliga axlar är robusta och tillförlitliga komponenter för diverse mekaniska tillämpningar. De används tillsammans med linjära bussningar när minskad vikt är nödvändigt utan att den strukturella integriteten äventyras. Tack vare den lägre vikten får man ökad effektivitet, lägre energiförbrukning och ökad manövrerbarhet.
Utformningen gör att vätskor, gas och elledningar kan passera genom dess center. I kombination med en linjär kulbussning blir framdrivningen jämn och exakt.
Vid användning i tillämpningar där hög hållfasthet och hållbarhet krävs och där minskad vikt också är viktig, såsom industrimaskiner, fordonssystem och medicinsk utrustning.
Material: Stål Serienummer: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 642,7836 kr - 2 936,4642 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
12.0
|
|
5500.0
|
||
2 688,0091 kr - 2 986,7021 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
12.0
|
|
5600.0
|
||
2 132,5449 kr - 2 369,4944 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
12.0
|
|
4350.0
|
||
2 801,8132 kr - 3 113,1511 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
12.0
|
|
5850.0
|
||
2 246,9186 kr - 2 496,6268 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
12.0
|
|
4600.0
|
||
424,6863 kr - 707,7725 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
16.0
|
|
1350.0
|
||
2 507,2212 kr - 2 785,7507 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
12.0
|
|
5200.0
|
||
2 597,5582 kr - 2 886,2264 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
12.0
|
|
5400.0
|
||
775,2119 kr - 1 291,944 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
16.0
|
|
2800.0
|
||
2 496,9686 kr - 2 774,3589 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
16.0
|
|
5150.0
|
||
2 734,032 kr - 3 037,8513 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
16.0
|
|
5700.0
|
||
727,1385 kr - 1 211,8596 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
16.0
|
|
2600.0
|
||
514,5676 kr - 857,6886 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
16.0
|
|
1750.0
|
||
638,1686 kr - 1 063,6523 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
16.0
|
|
2200.0
|
||
787,1733 kr - 1 311,8796 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
16.0
|
|
2850.0
|
||
1 114,118 kr - 1 856,8634 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
16.0
|
|
3300.0
|
||
1 891,7223 kr - 2 101,901 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
16.0
|
|
3800.0
|
||
625,9794 kr - 1 043,3749 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
16.0
|
|
2150.0
|
||
821,4627 kr - 1 369,0665 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
16.0
|
|
3000.0
|
||
1 846,0411 kr - 2 051,0935 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
16.0
|
|
3700.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta