Meny Sök

Hävarmar - gängad bult

I lager

Hävarmar med utvändig gänga ger snabb åtdragning och frigörande utan användning av verktyg för justering av spänningen. Det lätt böjda handtaget ger ett bekvämt grepp där det utvändigt gängade stiftet enkelt kan justeras.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
209 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Kroppens diameter Typ av montage Total höjd Köp
432,1789 kr - 432,1789 kr Fråga angående leveranstidhär
M8 X 1.25
27.0 mm
Skruvmontering
78.5 mm
186,5737 kr - 186,5737 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
20.0 mm
Skruvmontering
70.0 mm
69,9204 kr - 78,134 kr 132 I lager
M8
15.0 mm
Threaded Stud
37.0 mm
365,8224 kr - 365,8224 kr Fråga angående leveranstidhär
M5 x 0.8
18.0 mm
Skruvmontering
42.0 mm
81,4755 kr - 95,3694 kr 22 I lager
M10
18.5 mm
Gängad pinnbult
45.0 mm
365,8224 kr - 365,8224 kr Fråga angående leveranstidhär
M6 X 1.0
18.0 mm
Skruvmontering
42.0 mm
404,0277 kr - 404,0277 kr Fråga angående leveranstidhär
M10 x 1.5
27.0 mm
Skruvmontering
53.5 mm
70,768 kr - 83,3046 kr 110 I lager
M8
15.0 mm
Threaded Stud
37.0 mm
367,1784 kr - 853,6501 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
30.0 mm
Skruvmontering
101.0 mm
367,8914 kr - 855,9987 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
30.0 mm
Skruvmontering
101.0 mm
242,9214 kr - 269,0166 kr 50 I lager
M5
16.0 mm
Skruvmontering
63.0 mm
365,8224 kr - 365,8224 kr 7 I lager
M6 X 1.0
18.0 mm
Skruvmontering
52.0 mm
373,3155 kr - 865,6505 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
30.0 mm
Skruvmontering
101.0 mm
251,7812 kr - 585,7468 kr 126 I lager
M5
19.0 mm
Skruvmontering
63.0 mm
300,8814 kr - 699,7593 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
25.0 mm
Skruvmontering
82.0 mm
367,8914 kr - 855,9987 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
30.0 mm
Skruvmontering
101.0 mm
242,7491 kr - 563,4269 kr 31 I lager
M6
19.0 mm
Skruvmontering
63.0 mm
293,7869 kr - 683,4718 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
25.0 mm
Skruvmontering
82.0 mm
404,0277 kr - 404,0277 kr 1 I lager
M10 x 1.5
27.0 mm
Skruvmontering
58.5 mm
187,3871 kr - 187,3871 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
21.0 mm
Skruvmontering
84.5 mm
  • av 11
Regel med hävarm Gängad pinnbult M8 x 1.25 50.0 mm

10159187

Prisintervall
432,1789 kr - 432,1789 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
  • Typ av montage
    Skruvmontering
  • Kroppens diameter
    27.0 mm
  • Total höjd
    78.5 mm
  • Gängans längd
    50.0 mm
Regel med hävarm Gängad pinnbult M8 50.0 mm Svart

10190722

Prisintervall
186,5737 kr - 186,5737 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    PA
  • Typ av montage
    Skruvmontering
  • Kroppens diameter
    20.0 mm
  • Total höjd
    70.0 mm
Spännhandtag Gängad pinnbult M8 30.0 mm Svart

10279274

Prisintervall
78,134 kr - 69,9204 kr

Lagernivåer
132 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Glasfylld nylon
  • Typ av montage
    Threaded Stud
  • Kroppens diameter
    15.0 mm
  • Total höjd
    37.0 mm
Regel med hävarm Gängad pinnbult M5 x 0.8 20.0 mm

10159262

Prisintervall
365,8224 kr - 365,8224 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
  • Typ av montage
    Skruvmontering
  • Kroppens diameter
    18.0 mm
  • Total höjd
    42.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
Spännhandtag 92.0 mm Gängad pinnbult M10 20.0 mm Svart

10279311

Prisintervall
95,3694 kr - 81,4755 kr

Lagernivåer
22 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    PA
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Kroppens diameter
    18.5 mm
  • Total höjd
    45.0 mm
Regel med hävarm Gängad pinnbult M6 x 1.0 20.0 mm

10159286

Prisintervall
365,8224 kr - 365,8224 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
  • Typ av montage
    Skruvmontering
  • Kroppens diameter
    18.0 mm
  • Total höjd
    42.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
Regel med hävarm Gängad pinnbult M10 x 1.5 25.0 mm

10159194

Prisintervall
404,0277 kr - 404,0277 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
  • Typ av montage
    Skruvmontering
  • Kroppens diameter
    27.0 mm
  • Total höjd
    53.5 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
Spännhandtag Gängad pinnbult M8 15.0 mm Svart

10279250

Prisintervall
83,3046 kr - 70,768 kr

Lagernivåer
110 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Glasfylld nylon
  • Typ av montage
    Threaded Stud
  • Kroppens diameter
    15.0 mm
  • Total höjd
    37.0 mm
Regel med hävarm Gängad pinnbult M10 35.0 mm Svart

10195338

Prisintervall
853,6501 kr - 367,1784 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Zinklegering
  • Typ av montage
    Skruvmontering
  • Kroppens diameter
    30.0 mm
  • Total höjd
    101.0 mm
Regel med hävarm Gängad pinnbult M8 40.0 mm Svart

10195420

Prisintervall
855,9987 kr - 367,8914 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Zinklegering
  • Typ av montage
    Skruvmontering
  • Kroppens diameter
    30.0 mm
  • Total höjd
    101.0 mm
Regel med hävarm Gängad pinnbult M5 30.0 mm Svart

10195499

Prisintervall
269,0166 kr - 242,9214 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Pressgjuten zink
  • Monteringsmaterial
    Rostfritt stål
  • Typ av montage
    Skruvmontering
  • Kroppens diameter
    16.0 mm
Regel med hävarm Gängad pinnbult M6 x 1.0 30.0 mm

10159125

Prisintervall
365,8224 kr - 365,8224 kr

Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
  • Typ av montage
    Skruvmontering
  • Kroppens diameter
    18.0 mm
  • Total höjd
    52.0 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
Regel med hävarm Gängad pinnbult M8 50.0 mm Svart

10195437

Prisintervall
865,6505 kr - 373,3155 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Zinklegering
  • Typ av montage
    Skruvmontering
  • Kroppens diameter
    30.0 mm
  • Total höjd
    101.0 mm
Regel med hävarm Gängad pinnbult M5 50.0 mm Svart

10195529

Prisintervall
585,7468 kr - 251,7812 kr

Lagernivåer
126 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Zinklegering
  • Typ av montage
    Skruvmontering
  • Kroppens diameter
    19.0 mm
  • Total höjd
    63.0 mm
Regel med hävarm Gängad pinnbult M6 60.0 mm Svart

10195680

Prisintervall
699,7593 kr - 300,8814 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Zinklegering
  • Typ av montage
    Skruvmontering
  • Kroppens diameter
    25.0 mm
  • Total höjd
    82.0 mm
Regel med hävarm Gängad pinnbult M10 40.0 mm Svart

10195345

Prisintervall
855,9987 kr - 367,8914 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Zinklegering
  • Typ av montage
    Skruvmontering
  • Kroppens diameter
    30.0 mm
  • Total höjd
    101.0 mm
Regel med hävarm Gängad pinnbult M6 25.0 mm Svart

10195567

Prisintervall
563,4269 kr - 242,7491 kr

Lagernivåer
31 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Zinklegering
  • Typ av montage
    Skruvmontering
  • Kroppens diameter
    19.0 mm
  • Total höjd
    63.0 mm
Regel med hävarm Gängad pinnbult M6 35.0 mm Svart

10195659

Prisintervall
683,4718 kr - 293,7869 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Zinklegering
  • Typ av montage
    Skruvmontering
  • Kroppens diameter
    25.0 mm
  • Total höjd
    82.0 mm
Regel med hävarm Gängad pinnbult M10 x 1.5 30.0 mm

10159200

Prisintervall
404,0277 kr - 404,0277 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
  • Typ av montage
    Skruvmontering
  • Kroppens diameter
    27.0 mm
  • Total höjd
    58.5 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
Regel med hävarm Screw Mount M6 50.0 mm Svart

10636220

Prisintervall
187,3871 kr - 187,3871 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Glasfiberarmerad teknopolymer på polyamidbas (PA)
  • Typ av montage
    Skruvmontering
  • Kroppens diameter
    21.0 mm
  • Total höjd
    84.5 mm