Meny Sök

Hexagonal Threaded Supports

I lager

Distanserna har en ände med en gängad hane som monteras med en sexkantig mutter. Den övre änden har en bajonettnos med snäppfäste som håller kretskortet på plats.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
193 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Paneltjocklek Kompatibla gängstorlekar (alla) Längd på distans Köp
2,9961 kr - 3,3289 kr 4000 I lager
#8-32
22.2 mm
2,0563 kr - 2,0563 kr Fråga angående leveranstidhär
#6-32
7.9 mm
2,0563 kr - 2,0563 kr Fråga angående leveranstidhär
#6-32
11.1 mm
2,0563 kr - 2,0563 kr Fråga angående leveranstidhär
#6-32
12.7 mm
2,0563 kr - 2,0563 kr Fråga angående leveranstidhär
#6-32
15.9 mm
1,4257 kr - 1,4257 kr Fråga angående leveranstidhär
#6-32
9.5 mm
1,8936 kr - 2,0563 kr Fråga angående leveranstidhär
#6-32
6.4 mm
2,0563 kr - 2,0563 kr 3000 I lager
#6-32
4.8 mm
2,1701 kr - 2,48 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
4.8 mm
2,1701 kr - 2,48 kr 5000 I lager
M3
7.9 mm
2,3374 kr - 2,5445 kr 45600 I lager
M4
9.5 mm
2,8708 kr - 3,2835 kr 16168 I lager
M4 x 0.7
12.7 mm
2,1701 kr - 2,48 kr 2998 I lager
M3
3.2 mm
2,1701 kr - 2,48 kr 2998 I lager
M4
15.9 mm
2,1701 kr - 2,48 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
4.8 mm
2,3374 kr - 2,5445 kr 8650 I lager
M3
3.2 mm
2,1701 kr - 2,48 kr 3000 I lager
M3
14.3 mm
2,1701 kr - 2,48 kr 4000 I lager
M4
3.2 mm
2,1701 kr - 2,48 kr 750 I lager
M4
6.4 mm
2,0563 kr - 2,0563 kr Fråga angående leveranstidhär
#6-32
3.2 mm
  • av 10
Stöd med skruv 22.2 mm #8-32 Hongängat fäste Nylon 6/6 Naturfärgad

10365311

Prisintervall
3,3289 kr - 2,9961 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hongängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #8-32
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Stöd med skruv och låsning #6-32 7.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10024287

Prisintervall
2,0563 kr - 2,0563 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #6-32
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
Stöd med skruv och låsning #6-32 11.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10024294

Prisintervall
2,0563 kr - 2,0563 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #6-32
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
Stöd med skruv och låsning #6-32 12.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10024300

Prisintervall
2,0563 kr - 2,0563 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #6-32
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
N/A 15.9 mm (L) #6-32 Hangängat fäste

10024249

Prisintervall
2,0563 kr - 2,0563 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #6-32
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
Stöd med skruv och låsning 9.5 mm Nylon 6/6

10638682

Prisintervall
1,4257 kr - 1,4257 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #6-32
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
Stöd med skruv och låsning #6-32 6.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10024270

Prisintervall
2,0563 kr - 1,8936 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #6-32
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
Stöd med skruv och låsning #6-32 4.8 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10024263

Prisintervall
2,0563 kr - 2,0563 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #6-32
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
Stöd med skruv och låsning M4 UL94 V-2 4.8 mm PA

10017142

Prisintervall
2,48 kr - 2,1701 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
Stöd med skruv och låsning M3 UL94 V-2 7.9 mm PA

10017074

Prisintervall
2,48 kr - 2,1701 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
Stöd med skruv och låsning M4 9.5 mm PA Naturfärgad

10010280

Prisintervall
2,5445 kr - 2,3374 kr

Lagernivåer
45600 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Håldiameter A
    3.9 mm
Stöd med skruv och låsning M4 UL94 V-0 12.7 mm PA

10016787

Prisintervall
3,2835 kr - 2,8708 kr

Lagernivåer
16168 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4 x 0.7
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Stöd med skruv och låsning M3 UL94 V-2 3.2 mm PA

10017043

Prisintervall
2,48 kr - 2,1701 kr

Lagernivåer
2998 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
Stöd med skruv och låsning M4 UL94 V-2 15.9 mm PA

10017128

Prisintervall
2,48 kr - 2,1701 kr

Lagernivåer
2998 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
Stöd med skruv och låsning M3 UL94 V-2 4.8 mm PA

10017050

Prisintervall
2,48 kr - 2,1701 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
Stöd med skruv och låsning M3 3.2 mm PA Naturfärgad

10010204

Prisintervall
2,5445 kr - 2,3374 kr

Lagernivåer
8650 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Håldiameter A
    3.9 mm
Stöd med skruv och låsning M3 UL94 V-2 14.3 mm PA

10017111

Prisintervall
2,48 kr - 2,1701 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
Stöd med skruv och låsning M4 UL94 V-2 3.2 mm PA

10017135

Prisintervall
2,48 kr - 2,1701 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
Stöd med skruv och låsning M4 UL94 V-2 6.4 mm PA

10017159

Prisintervall
2,48 kr - 2,1701 kr

Lagernivåer
750 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
Stöd med skruv och låsning #6-32 3.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10024256

Prisintervall
2,0563 kr - 2,0563 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #6-32
  • Kroppens diameter
    4.4 mm