Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Distanserna har en ände med en gängad hane som monteras med en sexkantig mutter. Den övre änden har en bajonettnos med snäppfäste som håller kretskortet på plats.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Paneltjocklek | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.406 in
35.7 mm
|
|||
| 7000 I lager |
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| 1605 I lager |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 43838 I lager |
|
M3
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||
| 4134 I lager |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 1000 I lager |
|
M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
| 998 I lager |
|
M4
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||
| 10998 I lager |
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| 1000 I lager |
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| 3619 I lager |
|
M3
|
0.563 in
14.3 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
|
M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
|
M4
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| 20 I lager |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
|
M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 2021 I lager |
|
M4
|
0.311 in
7.9 mm
|
|||
| 955 I lager |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 7901 I lager |
|
M3
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||
| 5021 I lager |
|
M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta