Meny Sök

Icke-låsande kabelsäten

I lager

Icke-låsande kabelsäte av naturfärgad nylon 6/6. Kabelsätet samlar och leder kablar och håller dem undan från ömtåliga eller vassa delar. De håller även kablarna i ordning och fria från belamring. Perfekt för elektronikrustning.

Flera olika modeller med alternativa monteringsmetoder. Finns med släta och runda hörn som bidrar till att fibern inte belastas när den förs in i montaget. I sortimentet finns också låga alternativ med ingång från sidan när utrymmet kan vålla problem. Alternativ som monteras i blindhål eller är självhäftande finns också i det här stora sortimentet.

De här kabelsätena passar för många olika kabeldiametrar och är lätta att montera.

  • Material: Nylon 6/6
  • Färg: svart och natur
  • Alternativ i klass UL94 HB, UL94 V0 och UL94 V2.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
108 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Inre bredd Kompatibel håldiameter Basbredd Inre höjd Maximal kompatibel paneltjocklek Basens längd Köp
3,7363 kr - 4,0301 kr 15232 I lager
25.0 mm
25.0 mm
4,7233 kr - 4,7233 kr 2991 I lager
10.2 mm
11.4 mm
3,4918 kr - 3,7854 kr 9550 I lager
11.1 mm
4.3 mm
3,9648 kr - 4,2912 kr 3047 I lager
11.1 mm
3.8 mm
15.5 mm
4.3 mm
11.4 mm
9,6001 kr - 9,6001 kr 24991 I lager
11.1 mm
3.8 mm
15.5 mm
26.4 mm
33.3 mm
5,515 kr - 5,988 kr 172 I lager
28.7 mm
0.8 mm
19.0 mm
25.1 mm
25.0 mm
2,8897 kr - 3,2835 kr Fråga angående leveranstidhär
21.2 mm
26.8 mm
19.0 mm
2.0 mm
28.2 mm
2,5128 kr - 2,8552 kr 2000 I lager
28.7 mm
25.1 mm
1.6 mm
2,5189 kr - 3,1098 kr 10596 I lager
11.8 mm
5.8 mm
12.1 mm
6.5 mm
25.4 mm
4,6665 kr - 5,0906 kr Fråga angående leveranstidhär
28.7 mm
0.8 mm
19.0 mm
25.1 mm
25.0 mm
3,9648 kr - 4,2912 kr 3000 I lager
11.1 mm
3.8 mm
15.5 mm
9.1 mm
16.3 mm
4,9559 kr - 4,9559 kr 13890 I lager
11.3 mm
11.3 mm
18.3 mm
11.3 mm
20.7 mm
3,4918 kr - 3,7854 kr 2487 I lager
11.1 mm
26.4 mm
3,4918 kr - 3,7854 kr 1846 I lager
11.1 mm
9.1 mm
4,6175 kr - 5,1559 kr 515 I lager
21.2 mm
0.8 mm
19.0 mm
19.0 mm
25.0 mm
4,8079 kr - 4,8079 kr 1307 I lager
8.5 mm
8.5 mm
16.0 mm
8.5 mm
59.8 mm
2,8507 kr - 2,9605 kr 1000 I lager
9.4 mm
9.5 mm
9.5 mm
11.4 mm
9.5 mm
2,8968 kr - 3,5762 kr 77990 I lager
11.8 mm
5.8 mm
12.1 mm
6.5 mm
25.4 mm
11,6213 kr - 11,6213 kr 17264 I lager
10.2 mm
5.6 mm
1,1038 kr - 1,1732 kr 52000 I lager
11.1 mm
9.7 mm
  • av 6
Kabelsäte 25.1 mm 23.6 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10038178

Prisintervall
4,0301 kr - 3,7363 kr

Lagernivåer
15232 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total bredd
    25.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E70062
Kabelgenomföring 11.4 mm 10.2 mm Nylon 6/6

10037416

Prisintervall
4,7233 kr - 4,7233 kr

Lagernivåer
2991 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Djup
    9.5 mm
  • Inre höjd
    11.4 mm
  • Inre bredd
    10.2 mm
  • Total bredd
    9.5 mm
Kabelgenomföring 4.3 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037539

Prisintervall
3,7854 kr - 3,4918 kr

Lagernivåer
9550 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    4.3 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E70062
Kabelgenomföring Nit/skruv 4.3 mm 11.1 mm PA

10037546

Prisintervall
4,2912 kr - 3,9648 kr

Lagernivåer
3047 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Nit/skruv
  • Sadeltyp
    Rektangulär
  • Kompatibel håldiameter
    3.8 mm
  • Inre höjd
    4.3 mm
Kabelgenomföring Nit/skruv 26.4 mm 11.1 mm PA

10178355

Prisintervall
9,6001 kr - 9,6001 kr

Lagernivåer
24991 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Nit/skruv
  • Sadeltyp
    Rektangulär
  • Kompatibel håldiameter
    3.8 mm
  • Inre höjd
    26.4 mm
Kabelgenomföring Vidhäftande 25.1 mm 28.7 mm PA

10111659

Prisintervall
5,988 kr - 5,515 kr

Lagernivåer
172 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Vidhäftande
  • Sadeltyp
    Rund
  • Kompatibel håldiameter
    0.8 mm
  • Djup
    6.9 mm
Kabelgenomföring Tryck in 19.0 mm 21.2 mm PA

10641606

Prisintervall
3,2835 kr - 2,8897 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Rund
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 2.0 mm
  • Djup
    6.9 mm
Kabelgenomföring 25.1 mm 28.7 mm Nylon 6/6

10111611

Prisintervall
2,8552 kr - 2,5128 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 1.6 mm
  • Inre höjd
    25.1 mm
  • Inre bredd
    28.7 mm
  • Maximal kompatibel paneltjocklek
    1.6 mm
Kabelgenomföring Vidhäftande 6.5 mm 11.8 mm PA

10037737

Prisintervall
3,1098 kr - 2,5189 kr

Lagernivåer
10596 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Vidhäftande
  • Sadeltyp
    Rektangulär
  • Kompatibel håldiameter
    5.8 mm
  • Inre höjd
    6.5 mm
Kabelgenomföring Vidhäftande 25.1 mm 28.7 mm PA

10111642

Prisintervall
5,0906 kr - 4,6665 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Vidhäftande
  • Sadeltyp
    Rund
  • Kompatibel håldiameter
    0.8 mm
  • Djup
    6.9 mm
Kabelgenomföring Nit/skruv 9.1 mm 11.1 mm PA

10037560

Prisintervall
4,2912 kr - 3,9648 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Nit/skruv
  • Sadeltyp
    Rektangulär
  • Kompatibel håldiameter
    3.8 mm
  • Inre höjd
    9.1 mm
Kabelgenomföring Vidhäftande 11.3 mm 11.3 mm PA

10245996

Prisintervall
4,9559 kr - 4,9559 kr

Lagernivåer
13890 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Vidhäftande
  • Sadeltyp
    Kvadratisk
  • Kompatibel håldiameter
    11.3 mm
  • Inre höjd
    11.3 mm
Kabelgenomföring 26.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10178348

Prisintervall
3,7854 kr - 3,4918 kr

Lagernivåer
2487 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Djup
    29.8 mm
  • Inre höjd
    26.4 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Allt material
    Polyamid 6/6
Kabelgenomföring 9.1 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037553

Prisintervall
3,7854 kr - 3,4918 kr

Lagernivåer
1846 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    9.1 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E70062
Kabelgenomföring Vidhäftande 19.0 mm 21.2 mm PA

10111635

Prisintervall
5,1559 kr - 4,6175 kr

Lagernivåer
515 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Vidhäftande
  • Sadeltyp
    Rund
  • Kompatibel håldiameter
    0.8 mm
  • Djup
    6.9 mm
Kabelgenomföring Vidhäftande 8.5 mm 8.5 mm Nylon 6/6

10245989

Prisintervall
4,8079 kr - 4,8079 kr

Lagernivåer
1307 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Vidhäftande
  • Sadeltyp
    Rund
  • Kompatibel håldiameter
    8.5 mm
  • Inre höjd
    8.5 mm
N/A 11.4 mm

10113998

Prisintervall
2,9605 kr - 2,8507 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Vidhäftande
  • Sadeltyp
    Ingång från sidan
  • Kompatibel håldiameter
    9.5 mm
  • Djup
    9.5 mm
Kabelgenomföring Vidhäftande 6.5 mm 11.8 mm PA

10037744

Prisintervall
3,5762 kr - 2,8968 kr

Lagernivåer
77990 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Vidhäftande
  • Sadeltyp
    Rektangulär
  • Kompatibel håldiameter
    5.8 mm
  • Inre höjd
    6.5 mm
Kabelgenomföring 5.6 mm 10.2 mm Nylon 6/6

10037409

Prisintervall
11,6213 kr - 11,6213 kr

Lagernivåer
17264 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Djup
    9.5 mm
  • Inre höjd
    5.6 mm
  • Inre bredd
    10.2 mm
  • Total bredd
    9.5 mm
Kabelgenomföring 9.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037607

Prisintervall
1,1732 kr - 1,1038 kr

Lagernivåer
52000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Djup
    5.6 mm
  • Inre höjd
    9.7 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Allt material
    Polyamid