Icke-låsande indexbultar medger snabb justering på en mängd olika plattformar, fixturer och bord. De används för placering, positionering, indexering och säkring av till exempel gymutrustning, medicintekniska enheter, cateringutrustning, transportband etc.
Serienummer: SR5408 ,SR6564, SR6565
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Totallängd | Slutlig ändkraft | Gängstorlek på stomme | Bultlängd | Typ av handtagslåsning | Huvuddiameter | Initial ändkraft | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105,8665 kr - 127,2407 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.87 in
47.5 mm
|
35.0 N
35.0 N
|
16 x 1.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Låsande
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
69,9599 kr - 87,1683 kr | 168 I lager |
1.811 in
46.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M10 x 1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Låsande
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
126,2315 kr - 126,2315 kr | 25 I lager |
2.165 in
55.0 mm
|
25.00 N
25.00 N
|
M16 x 1.5
|
|
Icke-låsande
|
1.22 in
31.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
||
61,3325 kr - 76,353 kr | 169 I lager |
2.047 in
52.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Låsande
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
79,0676 kr - 106,3138 kr | 88 I lager |
1.87 in
47.5 mm
|
35.00 N
35.00 N
|
M16 x 1,5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Icke-låsande
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
83,533 kr - 100,4108 kr | 20 I lager |
1.594 in
40.5 mm
|
23.0 N
23.0 N
|
M12 x 1.5
|
0.276 in
7.0 mm
|
Icke-låsande
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.0 N
10.0 N
|
||
50,41 kr - 63,0125 kr | 59 I lager |
1.201 in
30.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Icke-låsande
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
50,5873 kr - 65,9636 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.083 in
27.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
Låsande
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
||
80,3493 kr - 80,3493 kr | 10 I lager |
1.594 in
40.5 mm
|
23.00 N
23.00 N
|
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
Låsande
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
1.339 in
34.0 mm
|
16.0 N
16.0 N
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Låsande
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.0 N
6.0 N
|
|||
208,6911 kr - 208,6911 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.197 in
30.4 mm
|
9.00 N
9.00 N
|
M10 x 1.0
|
|
Viloläge
|
0.717 in
18.2 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
||
57,9826 kr - 76,1389 kr | 18 I lager |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Icke-låsande
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
67,1302 kr - 83,319 kr | 33 I lager |
1.339 in
34.0 mm
|
16.0 N
16.0 N
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Låsande
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.0 N
6.0 N
|
||
56,2688 kr - 68,2914 kr | 10 I lager |
1.28 in
32.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6 x 0.75
|
0.394 in
10.0 mm
|
Låsande
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
112,6062 kr - 112,6062 kr | 6 I lager |
2.402 in
61.0 mm
|
20.00 N
20.00 N
|
M12 x 1.5
|
|
Icke-låsande
|
0.984 in
25.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
1.594 in
40.5 mm
|
23.0 N
23.0 N
|
M12 x 1.5
|
0.276 in
7.0 mm
|
Icke-låsande
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.0 N
10.0 N
|
|||
52,4096 kr - 68,0689 kr | 30 I lager |
1.555 in
39.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Icke-låsande
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
208,6911 kr - 208,6911 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.197 in
30.4 mm
|
9.00 N
9.00 N
|
M10 x 1.0
|
|
Icke-låsande
|
0.717 in
18.2 mm
|
2.00 N
2.00 N
|
||
65,8388 kr - 85,6124 kr | 10 I lager |
1.713 in
43.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Låsande
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
79,2448 kr - 106,3138 kr | 10 I lager |
1.87 in
47.5 mm
|
35.00 N
35.00 N
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
Icke-låsande
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta