Icke-låsande indexbultar medger snabb justering på en mängd olika plattformar, fixturer och bord. De används för placering, positionering, indexering och säkring av till exempel gymutrustning, medicintekniska enheter, cateringutrustning, transportband etc.
Serienummer: SR5408 ,SR6564, SR6565
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Totallängd | Slutlig ändkraft | Gängstorlek på stomme | Bultlängd | Typ av handtagslåsning | Huvuddiameter | Initial ändkraft | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82,8953 kr - 90,0739 kr | 131 I lager |
1.043 in
26.5 mm
|
7.0 N
7.0 N
|
M10
|
0.315 in
8.0 mm
|
Icke-låsande
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.00 N
1.00 N
|
||
108,13 kr - 108,13 kr | 2527 I lager |
1.772 in
45.0 mm
|
25.00 N
25.00 N
|
M12 x 1.5
|
|
Icke-låsande
|
0.984 in
25.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
55,961 kr - 73,3319 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Icke-låsande
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
78,9257 kr - 99,6472 kr | 78 I lager |
1.594 in
40.5 mm
|
23.0 N
23.0 N
|
M12 x 1.5
|
0.276 in
7.0 mm
|
Låsande
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.0 N
10.0 N
|
||
78,2446 kr - 97,2654 kr | 40 I lager |
1.87 in
47.5 mm
|
35.00 N
35.00 N
|
M16 x 1,5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Låsande
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
87,1502 kr - 110,8751 kr | 18 I lager |
2.5 in
63.5 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M12
|
0.807 in
20.5 mm
|
Låsande
|
0.827 in
21.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
58,0429 kr - 77,1915 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Låsande
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
60,293 kr - 75,5483 kr | 27 I lager |
1.594 in
40.5 mm
|
23.00 N
23.00 N
|
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
Låsande
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
||
132,5032 kr - 132,5032 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.87 in
47.5 mm
|
35.0 N
35.0 N
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
Låsande
|
1.299 in
33.0 mm
|
11 N
11 N
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta