Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Industriella länkhjul är idealiska för krävande tillämpningar och branscher, några exempel är fordon, konstruktion och tillverkning. Eftersom länkhjulen är utformade för tunga laster, används de typiskt på till exempel dollyvagnar, lagringsställningar, transportbanor, underhållsutrustning och palltruckar. I vårt utbud finns länkhjul med bulthål, gängat skaft, fast platta och svängplatta, tillverkade i olika färger och material inklusive gummi, nylon, gjutjärn och polyuretan. Vi har ett urval olika kapaciteter och storlekar för att kunna fylla dina behov.
Serienummer: SR5616 ,SR5626, SR5693
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Hjuldiameter | Typ av trissa | Belastningskapacitet | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124,6697 kr - 247,0271 kr | 17 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Gängat hjulskaft
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 116,3392 kr - 226,2153 kr | 703 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 151,6719 kr - 294,9847 kr | 65 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Hjul med svängplatta, med broms
|
|
||
| 305,2111 kr - 305,2111 kr | 82 I lager |
4.921 in
125.0 mm
|
Hjul med svängplatta, med broms
|
|
||
| 88,0444 kr - 174,3365 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.953 in
75.0 mm
|
Gängat hjulskaft
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 70,3781 kr - 139,3486 kr | 114 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Gängat hjulskaft
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 236,5565 kr - 236,5565 kr | 12 I lager |
5.906 in
150.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 105,5671 kr - 205,4035 kr | 110 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 129,2658 kr - 301,3187 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.921 in
125.0 mm
|
Gängat hjulskaft
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 182,5521 kr - 361,6428 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.921 in
125.0 mm
|
Gängat hjulskaft
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 716,0545 kr - 716,0545 kr | 151 I lager |
5.906 in
150.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
400.0 kg
400.0 kg
|
||
| 206,5025 kr - 509,4368 kr | 15 I lager |
5.906 in
150.0 mm
|
Hjul med svängplatta, med broms
|
|
||
| 48,8337 kr - 95,312 kr | 136 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Hjul till bulthål
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 1 085,0163 kr - 1 485,8395 kr | 4 I lager |
7.874 in
200.0 mm
|
Länkhjul med fast platta
|
713.8 kg
713.8 kg
|
||
| 68,3385 kr - 213,7355 kr | 1510 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 111,7431 kr - 221,3893 kr | 43 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Gängat hjulskaft
|
|
||
| 85,2724 kr - 229,8583 kr | 20 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Länkhjul med fast platta
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
| 584,5834 kr - 1 023,0361 kr | 4 I lager |
7.874 in
200.0 mm
|
Länkhjul med fast platta
|
600.0 kg
600.0 kg
|
||
| 152,4619 kr - 480,1159 kr | 32 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Länkhjul med fast platta
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 78,9096 kr - 191,7675 kr | 135 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Gängat hjulskaft, med broms
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta