Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Industriella länkhjul är idealiska för krävande tillämpningar och branscher, några exempel är fordon, konstruktion och tillverkning. Eftersom länkhjulen är utformade för tunga laster, används de typiskt på till exempel dollyvagnar, lagringsställningar, transportbanor, underhållsutrustning och palltruckar. I vårt utbud finns länkhjul med bulthål, gängat skaft, fast platta och svängplatta, tillverkade i olika färger och material inklusive gummi, nylon, gjutjärn och polyuretan. Vi har ett urval olika kapaciteter och storlekar för att kunna fylla dina behov.
Serienummer: SR5616 ,SR5626, SR5693
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Hjuldiameter | Typ av trissa | Belastningskapacitet | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87,4699 kr - 153,1025 kr | 59 I lager |
2.953 in
75.0 mm
|
Gängat hjulskaft, med broms
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 103,8292 kr - 253,0998 kr | 160 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Gängat hjulskaft, med broms
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 194,4733 kr - 377,9303 kr | 12 I lager |
5.906 in
150.0 mm
|
Länkhjul med fast platta
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 152,3901 kr - 296,7944 kr | 78 I lager |
4.921 in
125.0 mm
|
Länkhjul med fast platta
|
110.0 kg
110.0 kg
|
||
| 199,1125 kr - 619,7149 kr | 129 I lager |
4.921 in
125.0 mm
|
Länkhjul med fast platta
|
110.0 kg
110.0 kg
|
||
| 136,6771 kr - 427,6207 kr | 35 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Länkhjul med fast platta
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 804,5508 kr - 1 576,9318 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.772 in
45.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
611.8 kg
611.8 kg
|
||
| 1 520,1381 kr - 2 979,4465 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.772 in
45.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
|
||
| 261,7921 kr - 637,7297 kr | 6 I lager |
5.906 in
150.0 mm
|
Hjul med svängplatta, med broms
|
140.0 kg
140.0 kg
|
||
| 204,513 kr - 498,1813 kr | 23 I lager |
5.906 in
150.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
140.0 kg
140.0 kg
|
||
| 143,6287 kr - 251,3704 kr | 23 I lager |
4.921 in
125.0 mm
|
Gängat hjulskaft, med broms
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 164,5985 kr - 399,3034 kr | 45 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Gängat hjulskaft, med broms
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 190,3081 kr - 377,0255 kr | 6 I lager |
5.906 in
150.0 mm
|
Länkhjul med fast platta
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 116,9208 kr - 116,9208 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.15 in
80.0 mm
|
Hjul till bulthål
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 97,8112 kr - 190,6241 kr | 37 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Hjul till bulthål
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 63,7424 kr - 155,0004 kr | 273 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 189,8772 kr - 376,1206 kr | 229 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Gängat hjulskaft, med broms
|
|
||
| 115,6642 kr - 364,2086 kr | 28 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 1 099,6936 kr - 1 539,5567 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.874 in
200.0 mm
|
Hjul med svängplatta, med broms
|
713.8 kg
713.8 kg
|
||
| 101,8471 kr - 319,2803 kr | 52 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta