Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Industriella länkhjul är idealiska för krävande tillämpningar och branscher, några exempel är fordon, konstruktion och tillverkning. Eftersom länkhjulen är utformade för tunga laster, används de typiskt på till exempel dollyvagnar, lagringsställningar, transportbanor, underhållsutrustning och palltruckar. I vårt utbud finns länkhjul med bulthål, gängat skaft, fast platta och svängplatta, tillverkade i olika färger och material inklusive gummi, nylon, gjutjärn och polyuretan. Vi har ett urval olika kapaciteter och storlekar för att kunna fylla dina behov.
Serienummer: SR5616 ,SR5626, SR5693
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Hjuldiameter | Typ av trissa | Belastningskapacitet | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 168,3329 kr - 335,7035 kr | 4 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Länkhjul med broms, bulthål
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 100,6837 kr - 196,0532 kr | 46 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Länkhjul med broms, bulthål
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 103,4127 kr - 201,4824 kr | 72 I lager |
2.953 in
75.0 mm
|
Länkhjul med broms, bulthål
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 85,4591 kr - 165,5896 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.362 in
60.0 mm
|
Länkhjul med broms, bulthål
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 69,229 kr - 134,5227 kr | 152 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Länkhjul med broms, bulthål
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 179,2761 kr - 507,9287 kr | 42 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Länkhjul med broms, bulthål
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 111,7431 kr - 221,3893 kr | 43 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Gängat hjulskaft
|
|
||
| 130,9894 kr - 260,9016 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.921 in
125.0 mm
|
Hjul till bulthål
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 97,8112 kr - 190,6241 kr | 37 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Hjul till bulthål
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 89,3371 kr - 174,3365 kr | 3 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Hjul till bulthål
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 57,3078 kr - 111,5995 kr | 329 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Hjul till bulthål
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 99,3049 kr - 211,4359 kr | 53 I lager |
4.921 in
125.0 mm
|
Hjul till bulthål
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 138,2777 kr - 280,5069 kr | 9 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Hjul till bulthål
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 169,2808 kr - 412,0838 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.906 in
150.0 mm
|
Länkhjul med fast platta
|
180.0 kg
180.0 kg
|
||
| 70,9813 kr - 172,5771 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
Hjul med svängplatta, med broms
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 228,6713 kr - 711,6757 kr | 14 I lager |
5.906 in
150.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 83,4626 kr - 260,906 kr | 33 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Länkhjul med fast platta
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 147,162 kr - 393,9469 kr | 58 I lager |
4.921 in
125.0 mm
|
Länkhjul med fast platta
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 300,3277 kr - 934,7929 kr | 4 I lager |
7.087 in
180.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
180.0 kg
180.0 kg
|
||
| 185,9561 kr - 582,6836 kr | 142 I lager |
4.921 in
125.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
110.0 kg
110.0 kg
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta