Industriella länkhjul är idealiska för krävande tillämpningar och branscher, några exempel är fordon, konstruktion och tillverkning. Eftersom länkhjulen är utformade för tunga laster, används de typiskt på till exempel dollyvagnar, lagringsställningar, transportbanor, underhållsutrustning och palltruckar. I vårt utbud finns länkhjul med bulthål, gängat skaft, fast platta och svängplatta, tillverkade i olika färger och material inklusive gummi, nylon, gjutjärn och polyuretan. Vi har ett urval olika kapaciteter och storlekar för att kunna fylla dina behov.
Serienummer: SR5616 ,SR5626, SR5693
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Hjuldiameter | Typ av trissa | Belastningskapacitet | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 143,6287 kr - 251,3704 kr | 23 I lager |
4.921 in
125.0 mm
|
Gängat hjulskaft, med broms
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 168,218 kr - 526,289 kr | 14 I lager |
4.921 in
125.0 mm
|
Hjul med svängplatta, med broms
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 100,6837 kr - 196,0532 kr | 47 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Länkhjul med fast platta
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 1 802,2537 kr - 3 532,4173 kr | 4 I lager |
7.874 in
200.0 mm
|
Hjul med svängplatta, med broms
|
|
||
| 126,6662 kr - 305,6924 kr | 74 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Gängat hjulskaft, med broms
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 715,5728 kr - 1 402,5349 kr | 6 I lager |
5.906 in
150.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
611.8 kg
611.8 kg
|
||
| 104,4755 kr - 254,103 kr | 225 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Hjul med svängplatta, med broms
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 70,3062 kr - 98,4287 kr | 838 I lager |
2.953 in
75.0 mm
|
Länkhjul med fast platta
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 1 515,2691 kr - 2 969,8952 kr | 4 I lager |
7.874 in
200.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
713.8 kg
713.8 kg
|
||
| 194,4733 kr - 377,9303 kr | 12 I lager |
5.906 in
150.0 mm
|
Länkhjul med fast platta
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 410,0601 kr - 574,0841 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.874 in
200.0 mm
|
Länkhjul med fast platta
|
220.0 kg
220.0 kg
|
||
| 584,5834 kr - 1 023,0361 kr | 4 I lager |
7.874 in
200.0 mm
|
Länkhjul med fast platta
|
600.0 kg
600.0 kg
|
||
| 277,4907 kr - 539,9005 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.087 in
180.0 mm
|
Länkhjul med fast platta
|
180.0 kg
180.0 kg
|
||
| 70,9813 kr - 172,5771 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
Hjul med svängplatta, med broms
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 103,8292 kr - 253,0998 kr | 160 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Gängat hjulskaft, med broms
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 152,3901 kr - 296,7944 kr | 78 I lager |
4.921 in
125.0 mm
|
Länkhjul med fast platta
|
110.0 kg
110.0 kg
|
||
| 136,6771 kr - 427,6207 kr | 35 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Länkhjul med fast platta
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 284,27 kr - 557,2135 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.937 in
100.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
112.2 kg
112.2 kg
|
||
| 44,0365 kr - 76,4914 kr | 422 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Länkhjul med fast platta
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 1 520,1381 kr - 2 979,4465 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.772 in
45.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta