Industriella länkhjul är idealiska för krävande tillämpningar och branscher, några exempel är fordon, konstruktion och tillverkning. Eftersom länkhjulen är utformade för tunga laster, används de typiskt på till exempel dollyvagnar, lagringsställningar, transportbanor, underhållsutrustning och palltruckar. I vårt utbud finns länkhjul med bulthål, gängat skaft, fast platta och svängplatta, tillverkade i olika färger och material inklusive gummi, nylon, gjutjärn och polyuretan. Vi har ett urval olika kapaciteter och storlekar för att kunna fylla dina behov.
Serienummer: SR5616 ,SR5626, SR5693
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Hjuldiameter | Typ av trissa | Belastningskapacitet | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124,6697 kr - 247,0271 kr | 17 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Gängat hjulskaft
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 151,6719 kr - 294,9847 kr | 65 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Hjul med svängplatta, med broms
|
|
||
| 116,3392 kr - 226,2153 kr | 703 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 694,445 kr - 694,445 kr | 11 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Hjul med svängplatta, med broms
|
|
||
| 994,0546 kr - 994,0546 kr | 4 I lager |
6.89 in
175.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
650.0 kg
650.0 kg
|
||
| 552,1089 kr - 1 074,6735 kr | 3 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
160.0 kg
160.0 kg
|
||
| 154,5445 kr - 154,5445 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.906 in
150.0 mm
|
Länkhjul med fast platta
|
140.0 kg
140.0 kg
|
||
| 844,2498 kr - 844,2498 kr | 4 I lager |
7.874 in
200.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
|
||
| 182,5521 kr - 361,6428 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.921 in
125.0 mm
|
Gängat hjulskaft
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 129,2658 kr - 301,3187 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.921 in
125.0 mm
|
Gängat hjulskaft
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 189,0167 kr - 535,6778 kr | 13 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Hjul med svängplatta, med broms
|
|
||
| 96,3749 kr - 190,9257 kr | 86 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Gängat hjulskaft
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 236,5565 kr - 236,5565 kr | 12 I lager |
5.906 in
150.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 233,8276 kr - 463,2889 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.921 in
125.0 mm
|
Gängat hjulskaft, med broms
|
|
||
| 151,5846 kr - 188,7282 kr | 12 I lager |
5.906 in
150.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
130.0 kg
130.0 kg
|
||
| 1 092,584 kr - 1 092,584 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.89 in
175.0 mm
|
Hjul med svängplatta, med broms
|
|
||
| 786,437 kr - 786,437 kr | 2 I lager |
5.906 in
150.0 mm
|
Hjul med svängplatta, med broms
|
|
||
| 1 243,5378 kr - 1 243,5378 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.874 in
200.0 mm
|
Hjul med svängplatta, med broms
|
|
||
| 716,0545 kr - 716,0545 kr | 151 I lager |
5.906 in
150.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
400.0 kg
400.0 kg
|
||
| 626,0777 kr - 626,0777 kr | 6 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Hjul med svängplatta, med broms
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta