Industriella länkhjul är idealiska för krävande tillämpningar och branscher, några exempel är fordon, konstruktion och tillverkning. Eftersom länkhjulen är utformade för tunga laster, används de typiskt på till exempel dollyvagnar, lagringsställningar, transportbanor, underhållsutrustning och palltruckar. I vårt utbud finns länkhjul med bulthål, gängat skaft, fast platta och svängplatta, tillverkade i olika färger och material inklusive gummi, nylon, gjutjärn och polyuretan. Vi har ett urval olika kapaciteter och storlekar för att kunna fylla dina behov.
Serienummer: SR5616 ,SR5626, SR5693
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Hjuldiameter | Typ av trissa | Belastningskapacitet | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 307,6528 kr - 598,1132 kr | 4 I lager |
7.874 in
200.0 mm
|
Länkhjul med fast platta
|
220.0 kg
220.0 kg
|
||
| 261,7921 kr - 637,7297 kr | 6 I lager |
5.906 in
150.0 mm
|
Hjul med svängplatta, med broms
|
140.0 kg
140.0 kg
|
||
| 78,9096 kr - 191,7675 kr | 135 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Gängat hjulskaft, med broms
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 87,4699 kr - 153,1025 kr | 59 I lager |
2.953 in
75.0 mm
|
Gängat hjulskaft, med broms
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 626,0777 kr - 626,0777 kr | 6 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Hjul med svängplatta, med broms
|
|
||
| 786,437 kr - 786,437 kr | 2 I lager |
5.906 in
150.0 mm
|
Hjul med svängplatta, med broms
|
|
||
| 124,6697 kr - 247,0271 kr | 17 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Gängat hjulskaft
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 770,7119 kr - 770,7119 kr | 36 I lager |
4.921 in
125.0 mm
|
Hjul med svängplatta, med broms
|
|
||
| 249,7704 kr - 270,7402 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.087 in
180.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
170.0 kg
170.0 kg
|
||
| 552,1089 kr - 1 074,6735 kr | 3 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
160.0 kg
160.0 kg
|
||
| 689,1308 kr - 1 341,3059 kr | 1 I lager |
4.921 in
125.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
300.0 kg
300.0 kg
|
||
| 325,0319 kr - 682,5669 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.937 in
100.0 mm
|
Hjul till bulthål
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 119,3555 kr - 232,5493 kr | 280 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Hjul till bulthål
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 78,2776 kr - 78,2776 kr | 8 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Länkhjul med fast platta
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 144,9214 kr - 289,2539 kr | 15 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Länkhjul med broms, bulthål
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 116,9208 kr - 116,9208 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.15 in
80.0 mm
|
Hjul till bulthål
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 140,4689 kr - 140,4689 kr | 49 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Hjul med svängplatta, med broms
|
|
||
| 183,8448 kr - 183,8448 kr | 20 I lager |
4.921 in
125.0 mm
|
Hjul med svängplatta, med broms
|
|
||
| 150,7332 kr - 305,5414 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.937 in
100.0 mm
|
Hjul till bulthål
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 116,3392 kr - 226,2153 kr | 42 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Hjul till bulthål
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta