Industriella länkhjul är idealiska för krävande tillämpningar och branscher, några exempel är fordon, konstruktion och tillverkning. Eftersom länkhjulen är utformade för tunga laster, används de typiskt på till exempel dollyvagnar, lagringsställningar, transportbanor, underhållsutrustning och palltruckar. I vårt utbud finns länkhjul med bulthål, gängat skaft, fast platta och svängplatta, tillverkade i olika färger och material inklusive gummi, nylon, gjutjärn och polyuretan. Vi har ett urval olika kapaciteter och storlekar för att kunna fylla dina behov.
Serienummer: SR5616 ,SR5626, SR5693
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Hjuldiameter | Typ av trissa | Belastningskapacitet | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130,9894 kr - 260,9016 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.921 in
125.0 mm
|
Hjul till bulthål
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 48,8337 kr - 95,312 kr | 136 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Hjul till bulthål
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 89,3371 kr - 174,3365 kr | 3 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Hjul till bulthål
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 60,8917 kr - 123,6643 kr | 19 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Hjul till bulthål
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 97,8112 kr - 190,6241 kr | 37 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Hjul till bulthål
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 750,5784 kr - 2 142,1081 kr | 12 I lager |
1.772 in
45.0 mm
|
Länkhjul med fast platta
|
611.8 kg
611.8 kg
|
||
| 76,2094 kr - 238,9856 kr | 29 I lager |
2.953 in
75.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 68,3385 kr - 213,7355 kr | 1510 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 74,7156 kr - 201,0543 kr | 110 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Länkhjul med fast platta
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 1 233,6849 kr - 2 418,0304 kr | 7 I lager |
5.906 in
150.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
611.8 kg
611.8 kg
|
||
| 284,27 kr - 557,2135 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.937 in
100.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
112.2 kg
112.2 kg
|
||
| 228,6713 kr - 711,6757 kr | 14 I lager |
5.906 in
150.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 804,5508 kr - 1 576,9318 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.772 in
45.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
611.8 kg
611.8 kg
|
||
| 168,218 kr - 526,289 kr | 14 I lager |
4.921 in
125.0 mm
|
Hjul med svängplatta, med broms
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 152,4619 kr - 480,1159 kr | 32 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Länkhjul med fast platta
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 78,9096 kr - 191,7675 kr | 135 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Gängat hjulskaft, med broms
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 143,6287 kr - 251,3704 kr | 23 I lager |
4.921 in
125.0 mm
|
Gängat hjulskaft, med broms
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 87,4699 kr - 153,1025 kr | 59 I lager |
2.953 in
75.0 mm
|
Gängat hjulskaft, med broms
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 1 099,6936 kr - 1 539,5567 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.874 in
200.0 mm
|
Hjul med svängplatta, med broms
|
713.8 kg
713.8 kg
|
||
| 190,3081 kr - 377,0255 kr | 6 I lager |
5.906 in
150.0 mm
|
Länkhjul med fast platta
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta