Dessa T-handtag passat bäst för stora skåpdörrar. Det rostfria stålet och IP65-klassningen gör dessa kraftiga lås lämpade i riskabla miljöer.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Maximalt grepp | Totallängd | Totalt djup | Total bredd | Typ av spärr | Minsta grepp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173,1953 kr - 173,1953 kr | 16 I lager |
3.543 in
90.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Euro Key (5333)
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 109,1061 kr - 121,2291 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.071 in
78.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Euro Key (5333)
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 143,6288 kr - 143,6288 kr | 7 I lager |
3.543 in
90.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
No Cyclinder
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 188,469 kr - 188,469 kr | 16 I lager |
3.543 in
90.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Euro Key (5333)
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 173,1953 kr - 173,1953 kr | 5 I lager |
3.071 in
78.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Dust Cap Keyed Alike
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 109,1061 kr - 121,2291 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.835 in
72.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Euro Key (5333)
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 188,469 kr - 188,469 kr | 22 I lager |
3.543 in
90.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Dust Cap Keyed Alike
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 132,568 kr - 147,2978 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.835 in
72.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
No Cyclinder
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 173,1953 kr - 173,1953 kr | 32 I lager |
2.835 in
72.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Dust Cap Keyed Alike
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 112,3694 kr - 124,855 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.835 in
72.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Dust Cap Keyed Alike
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 143,6288 kr - 143,6288 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.071 in
78.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
No Cyclinder
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 173,1953 kr - 173,1953 kr | 25 I lager |
3.543 in
90.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Dust Cap Keyed Alike
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 173,1953 kr - 173,1953 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.071 in
78.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Euro Key (5333)
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 173,1953 kr - 173,1953 kr | 60 I lager |
2.835 in
72.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Euro Key (5333)
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 188,469 kr - 188,469 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.071 in
78.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Dust Cap Keyed Alike
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 143,6288 kr - 143,6288 kr | 4 I lager |
2.835 in
72.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
No Cyclinder
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 317,0275 kr - 317,0275 kr | 84 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 298,8716 kr - 332,0796 kr | 356 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta