Meny Sök

T-handtagssregel 35.0 mm 72.0 mm Stål Svartmålad

Essentra artikelnummer:

20065485

Tillverkarens artikelnummer:

2141203011E

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 121,2184 kr
5 + 109,0965 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

121,22 kr

1 x 121,2184 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Slutför Svartmålad
Typ av spärr Dust Cap Keyed Alike
Totalt djup 82.5 mm
Totallängd 112.0 mm
Material, spärr Stål
Låsområde 35.0 - 72.0 mm
Commodity Code 8301409000
Total bredd 107.0 mm

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss