Meny Sök

Införare och extraktorer för kretskort

I lager

Utstötare monteras på kretskort för att hjälpa till att ta bort kortet från ett begränsat utrymme. Avdragare och utstötare för kretskort monteras direkt på kortet för att ge teknikern ett handgrepp, så att kortet kan dras ut utan att kretsdragningen behöver vidröras. Ejektorer fungerar som en hävstång och använder mekanisk kraft mot ett styrrack eller chassi för att lösgöra kortet. Utstötare med hävstångsfunktion hjälper till vid isättning och avlägsnande av kretskort.

Serienummer: SRR1107

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
7 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Paneltjocklek Total bredd Total höjd Köp
19,0195 kr - 19,0195 kr Fråga angående leveranstidhär
1.6 mm
7.4 mm
16.4 mm
24,4089 kr - 24,8939 kr Fråga angående leveranstidhär
2.4 mm
7.4 mm
16.4 mm
24,5673 kr - 24,5673 kr 700 I lager
1.6 mm
16.6 mm
19,0482 kr - 19,0482 kr 50 I lager
1.6 mm
16.6 mm
23,9591 kr - 23,9591 kr 599 I lager
1.6 mm
16.6 mm
12,1831 kr - 12,3271 kr 5500 I lager
2.4 mm
16.6 mm
24,7055 kr - 24,7055 kr 292 I lager
1.6 mm
9.4 mm
16.5 mm
Utstötare för kretskort 1.6 mm 7.4 mm Nylon 6/6

10320624

Prisintervall
19,0195 kr - 19,0195 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    16.4 mm
  • Total bredd
    7.4 mm
  • Paneltjocklek
    1.6 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
Utstötare för kretskort 2.4 mm 7.4 mm Nylon 6/6

10426982

Prisintervall
24,8939 kr - 24,4089 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    16.4 mm
  • Total bredd
    7.4 mm
  • Paneltjocklek
    2.4 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
Utstötare för kretskort 1.6 mm Nylon 6/6

10320655

Prisintervall
24,5673 kr - 24,5673 kr

Lagernivåer
700 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    16.6 mm
  • Paneltjocklek
    1.6 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Utstötare för kretskort 1.6 mm Nylon 6/6

10320631

Prisintervall
19,0482 kr - 19,0482 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    16.6 mm
  • Paneltjocklek
    1.6 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Utstötare för kretskort 1.6 mm Nylon 6/6

10320648

Prisintervall
23,9591 kr - 23,9591 kr

Lagernivåer
599 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    16.6 mm
  • Paneltjocklek
    1.6 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Utstötare för kretskort 2.4 mm Nylon 6/6

10320662

Prisintervall
12,3271 kr - 12,1831 kr

Lagernivåer
5500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    16.6 mm
  • Paneltjocklek
    2.4 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Utstötare för kretskort 1.6 mm 9.4 mm Nylon 6/6

10320679

Prisintervall
24,7055 kr - 24,7055 kr

Lagernivåer
292 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    16.5 mm
  • Total bredd
    9.4 mm
  • Paneltjocklek
    1.6 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6