Meny Sök

Insexskruvar med lockhuvud – PEEK

I produktion

Skruvar med insexhylsa, tillverkade av PEEK, erbjuder exceptionell mekanisk styrka, kemisk motståndskraft och termisk stabilitet.

Skallformen säkerställer en snygg och jämn finish. Utrustad med ett cylindriskt huvud med en försänkt hexagonal drivning som möjliggör säker åtdragning, med en insexnyckel eller skiftnyckel, vilket minskar risken för glidning eller skada under montering.

Bibehåller sin strukturella integritet och prestanda vid temperaturer upp till 260 C. Detta gör det idealiskt för användning inom medicinska, elektroniska och fordonssektorer. Material: PEEK Färg: Beige Serienummer: SRK0083

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
29 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d1 h1 A/F l1 ±0.2 Köp
Fråga angående leveranstidhär
10.0
M6
6.0
5.0
30.0
30,4512 kr - 33,5305 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M6
6.0
5.0
12.0
Fråga angående leveranstidhär
13.0
M8
8.0
6.0
30.0
49,8396 kr - 54,8578 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M6
6.0
5.0
25.0
20,5289 kr - 22,5818 kr Fråga angående leveranstidhär
5.5
M3
3.0
2.5
25.0
28,2843 kr - 31,1355 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M6
6.0
5.0
10.0
16,8793 kr - 18,59 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
M4
4.0
3.0
15.0
14,5983 kr - 16,0809 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
M4
4.0
3.0
8.0
56,2264 kr - 61,8148 kr Fråga angående leveranstidhär
13.0
M8
8.0
6.0
35.0
27,3719 kr - 30,109 kr Fråga angående leveranstidhär
8.5
M5
5.0
4.0
25.0
Fråga angående leveranstidhär
10.0
M6
6.0
5.0
15.0
52,3487 kr - 57,595 kr Fråga angående leveranstidhär
13.0
M8
8.0
6.0
25.0
15,3966 kr - 16,9933 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
M4
4.0
3.0
10.0
14,5983 kr - 16,0809 kr Fråga angående leveranstidhär
5.5
M3
3.0
2.5
12.0
17,9057 kr - 19,7305 kr Fråga angående leveranstidhär
8.5
M5
5.0
4.0
10.0
12,3173 kr - 13,5719 kr Fråga angående leveranstidhär
5.5
M3
3.0
2.5
8.0
16,5371 kr - 18,2479 kr Fråga angående leveranstidhär
5.5
M3
3.0
2.5
15.0
16,195 kr - 17,7917 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
M4
4.0
3.0
12.0
23,8363 kr - 26,2314 kr Fråga angående leveranstidhär
8.5
M5
5.0
4.0
15.0
23,9504 kr - 26,3454 kr Fråga angående leveranstidhär
8.5
M5
5.0
4.0
20.0
  • av 2
Bult Sexkantshuvud M6 30.0 10.0 Beige PEEK

20700300


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    10.0
  • h1
    6.0
  • A/F
    5.0
Bult Sexkantshuvud M6 12.0 10.0 Beige PEEK

20832858

Prisintervall
33,5305 kr - 30,4512 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    10.0
  • h1
    6.0
  • A/F
    5.0
Bult Sexkantshuvud M8 30.0 13.0 Beige PEEK

20700218


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    13.0
  • h1
    8.0
  • A/F
    6.0
Bult Sexkantshuvud M6 25.0 10.0 Beige PEEK

20832872

Prisintervall
54,8578 kr - 49,8396 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    10.0
  • h1
    6.0
  • A/F
    5.0
Bult Sexkantshuvud M3 25.0 5.5 Beige PEEK

20832711

Prisintervall
22,5818 kr - 20,5289 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    5.5
  • h1
    3.0
  • A/F
    2.5
Bult Sexkantshuvud M6 10.0 10.0 Beige PEEK

20832841

Prisintervall
31,1355 kr - 28,2843 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    10.0
  • h1
    6.0
  • A/F
    5.0
Bult Sexkantshuvud M4 15.0 7.0 Beige PEEK

20832759

Prisintervall
18,59 kr - 16,8793 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    7.0
  • h1
    4.0
  • A/F
    3.0
Bult Sexkantshuvud M4 8.0 7.0 Beige PEEK

20832728

Prisintervall
16,0809 kr - 14,5983 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    7.0
  • h1
    4.0
  • A/F
    3.0
Bult Sexkantshuvud M8 35.0 13.0 Beige PEEK

20832896

Prisintervall
61,8148 kr - 56,2264 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    35.0
  • d2
    13.0
  • h1
    8.0
  • A/F
    6.0
Bult Sexkantshuvud M5 25.0 8.5 Beige PEEK

20832827

Prisintervall
30,109 kr - 27,3719 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    8.5
  • h1
    5.0
  • A/F
    4.0
Bult Sexkantshuvud M6 15.0 10.0 Beige PEEK

20700324


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    10.0
  • h1
    6.0
  • A/F
    5.0
Bult Sexkantshuvud M8 25.0 13.0 Beige PEEK

20832889

Prisintervall
57,595 kr - 52,3487 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    13.0
  • h1
    8.0
  • A/F
    6.0
Bult Sexkantshuvud M4 10.0 7.0 Beige PEEK

20832735

Prisintervall
16,9933 kr - 15,3966 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    7.0
  • h1
    4.0
  • A/F
    3.0
Bult Sexkantshuvud M3 12.0 5.5 Beige PEEK

20832681

Prisintervall
16,0809 kr - 14,5983 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    5.5
  • h1
    3.0
  • A/F
    2.5
Bult Sexkantshuvud M5 10.0 8.5 Beige PEEK

20832797

Prisintervall
19,7305 kr - 17,9057 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    8.5
  • h1
    5.0
  • A/F
    4.0
Bult Sexkantshuvud M3 8.0 5.5 Beige PEEK

20832667

Prisintervall
13,5719 kr - 12,3173 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    5.5
  • h1
    3.0
  • A/F
    2.5
Bult Sexkantshuvud M3 15.0 5.5 Beige PEEK

20832698

Prisintervall
18,2479 kr - 16,5371 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    5.5
  • h1
    3.0
  • A/F
    2.5
Bult Sexkantshuvud M4 12.0 7.0 Beige PEEK

20832742

Prisintervall
17,7917 kr - 16,195 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    7.0
  • h1
    4.0
  • A/F
    3.0
Bult Sexkantshuvud M5 15.0 8.5 Beige PEEK

20832803

Prisintervall
26,2314 kr - 23,8363 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    8.5
  • h1
    5.0
  • A/F
    4.0
Bult Sexkantshuvud M5 20.0 8.5 Beige PEEK

20832810

Prisintervall
26,3454 kr - 23,9504 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    8.5
  • h1
    5.0
  • A/F
    4.0