Meny Sök

Bult Sexkantshuvud M6 30.0 10.0 Beige PEEK

Skruvar med skalle och insexhylsa har en cylindrisk huvud med en försänkt hexagonal drivning, vilket möjliggör säker åtdragning. Utmärkt mekanisk styrka, kemisk beständighet och termisk stabilitet. Fungerar vid temperaturer upp till 260 °C. Tillverkad av PEEK.
Essentra artikelnummer:

20700300

Tillverkarens artikelnummer:

20700300

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M6
l1 ±0.2 30.0
d2 10.0
h1 6.0
A/F 5.0
Tensile strength N 116 N/mm
Färg Beige
Material PEEK
Typ av huvud Sexkantshuvud

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss