Meny Sök

Bult Sexkantshuvud M3 20.0 5.5 Beige PEEK

Skruvar med skalle och insexhylsa har en cylindrisk huvud med en försänkt hexagonal drivning, vilket möjliggör säker åtdragning. Utmärkt mekanisk styrka, kemisk beständighet och termisk stabilitet. Fungerar vid temperaturer upp till 260 °C. Tillverkad av PEEK.
Essentra artikelnummer:

20832704

Tillverkarens artikelnummer:

20832704

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
20 - 99 20,4148 kr
100 + 18,59 kr
Standardförpackning: 20

Beställ i flerpack med 20

Totalpris:

408,30 kr

20 x 20,4148 kr

Lägg till prov +

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M3
l1 ±0.2 20.0
d2 5.5
h1 3.0
A/F 2.5
Tensile strength N 116 N/mm
Färg Beige
Material PEEK
Typ av huvud Sexkantshuvud

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss