Skruvar med insexhylsa, tillverkade av PEEK, erbjuder exceptionell mekanisk styrka, kemisk motståndskraft och termisk stabilitet.
Skallformen säkerställer en snygg och jämn finish. Utrustad med ett cylindriskt huvud med en försänkt hexagonal drivning som möjliggör säker åtdragning, med en insexnyckel eller skiftnyckel, vilket minskar risken för glidning eller skada under montering.
Bibehåller sin strukturella integritet och prestanda vid temperaturer upp till 260 C. Detta gör det idealiskt för användning inom medicinska, elektroniska och fordonssektorer. Material: PEEK Färg: Beige Serienummer: SRK0083
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | d1 | h1 | A/F | l1 ±0.2 | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37,7504 kr - 41,514 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.5
|
M5
|
5.0
|
4.0
|
30.0
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
M6
|
6.0
|
5.0
|
30.0
|
|||
15,3966 kr - 16,9933 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.0
|
M4
|
4.0
|
3.0
|
10.0
|
||
14,5983 kr - 16,0809 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.5
|
M3
|
3.0
|
2.5
|
12.0
|
||
28,2843 kr - 31,1355 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
M6
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
||
16,309 kr - 17,9057 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.5
|
M5
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
||
32,7322 kr - 36,0396 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
M6
|
6.0
|
5.0
|
20.0
|
||
49,8396 kr - 54,8578 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
M6
|
6.0
|
5.0
|
25.0
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
13.0
|
M8
|
8.0
|
6.0
|
20.0
|
|||
19,8446 kr - 21,7834 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.0
|
M4
|
4.0
|
3.0
|
25.0
|
||
18,3619 kr - 20,1867 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.0
|
M4
|
4.0
|
3.0
|
20.0
|
||
23,8363 kr - 26,2314 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.5
|
M5
|
5.0
|
4.0
|
15.0
|
||
27,3719 kr - 30,109 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.5
|
M5
|
5.0
|
4.0
|
25.0
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
8.5
|
M5
|
5.0
|
4.0
|
12.0
|
|||
23,9504 kr - 26,3454 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.5
|
M5
|
5.0
|
4.0
|
20.0
|
||
16,8793 kr - 18,59 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.0
|
M4
|
4.0
|
3.0
|
15.0
|
||
20,5289 kr - 22,5818 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.5
|
M3
|
3.0
|
2.5
|
25.0
|
||
52,3487 kr - 57,595 kr | Fråga angående leveranstidhär |
13.0
|
M8
|
8.0
|
6.0
|
25.0
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
13.0
|
M8
|
8.0
|
6.0
|
30.0
|
|||
56,2264 kr - 61,8148 kr | Fråga angående leveranstidhär |
13.0
|
M8
|
8.0
|
6.0
|
35.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta