Meny Sök

Isolerande skålformade brickor

I lager

Round Cup Washers are ofter used for covering large holes, like pipe and tube ends. They are shaped like a cup or bowl and often have a flanged area beneath the head - useful for evenly distributing a load over a surface area.

It insulates the head of a metal screw from electrical currents or other conductive materials. It is resistant to corrosion, oil and other chemicals. It can be used with most screw head styles such as cheese, pan and fillister.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
17 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Höjd Håldiameter Innerdiameter Ytterdiameter Borrhålsdjup Köp
3683 I lager
7.3 mm
13.6 mm
6.5 mm
15.1 mm
6.3 mm
Fråga angående leveranstidhär
13.5 mm
20.0 mm
11.1 mm
27.8 mm
5.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
9.5 mm
15.9 mm
8.7 mm
22.2 mm
6.4 mm
6538 I lager
5.2 mm
9.0 mm
4.3 mm
10.5 mm
4.2 mm
3086 I lager
4.6 mm
7.6 mm
3.6 mm
9.1 mm
3.6 mm
838 I lager
20.0 mm
11.8 mm
6.6 mm
13.5 mm
16.5 mm
2993 I lager
4.0 mm
9.5 mm
5.1 mm
14.4 mm
3.2 mm
10937 I lager
4.0 mm
6.2 mm
2.9 mm
7.8 mm
3.0 mm
345 I lager
5.0 mm
12.7 mm
6.6 mm
25.4 mm
3.8 mm
1705 I lager
4.3 mm
9.0 mm
4.3 mm
10.5 mm
3.3 mm
990 I lager
5.7 mm
19.1 mm
9.7 mm
25.4 mm
3.2 mm
Fråga angående leveranstidhär
6.5 mm
6.2 mm
2.9 mm
7.7 mm
5.5 mm
22931 I lager
5.9 mm
10.4 mm
4.9 mm
11.9 mm
4.8 mm
7925 I lager
4.3 mm
10.2 mm
8.1 mm
12.7 mm
3.1 mm
3900 I lager
3.5 mm
9.9 mm
4.8 mm
12.6 mm
2.4 mm
442 I lager
12.7 mm
15.9 mm
8.7 mm
22.2 mm
9.6 mm
750 I lager
5.5 mm
7.1 mm
4.4 mm
8.7 mm
4.6 mm
Avslutningsbricka 6.5 mm 15.1 mm 7.3 mm 1/4 in Nylon 6/6 UL94 V-2

10216910


Lagernivåer
3683 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Skålformad bricka
  • Innerdiameter
    6.5 mm
Avslutningsbricka 11.1 mm 27.8 mm 13.5 mm 3/8 in Nylon 6/6 UL94 V-2

10216989


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Skålformad bricka
  • Innerdiameter
    11.1 mm
Avslutningsbricka 8.7 mm 22.2 mm 9.5 mm 5/16 in Nylon 6/6 UL94 V-2

10216958


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Skålformad bricka
  • Innerdiameter
    8.7 mm
Avslutningsbricka 4.3 mm 10.5 mm 5.2 mm #8 Nylon 6/6 UL94 V-2

10216859


Lagernivåer
6538 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Skålformad bricka
  • Innerdiameter
    4.3 mm
Avslutningsbricka 3.6 mm 9.1 mm 4.6 mm #6 Nylon 6/6 UL94 V-2

10216842


Lagernivåer
3086 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Skålformad bricka
  • Innerdiameter
    3.6 mm
Avslutningsbricka 6.6 mm 13.5 mm 20.0 mm 1/4 in Nylon 6/6 UL94 V-2

10216927


Lagernivåer
838 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Skålformad bricka
  • Innerdiameter
    6.6 mm
Avslutningsbricka 5.1 mm 14.4 mm 4.0 mm #10 Nylon 6/6 UL94 V-2

10216897


Lagernivåer
2993 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Skålformad bricka
  • Innerdiameter
    5.1 mm
Avslutningsbricka 2.9 mm 7.8 mm 4.0 mm #4 Nylon 6/6 UL94 V-2

10216828


Lagernivåer
10937 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Skålformad bricka
  • Innerdiameter
    2.9 mm
Avslutningsbricka 6.6 mm 25.4 mm 5.0 mm 1/4 in Nylon 6/6 UL94 V-2

10216934


Lagernivåer
345 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Skålformad bricka
  • Innerdiameter
    6.6 mm
Avslutningsbricka 4.3 mm 10.5 mm 4.3 mm #8 Nylon 6/6 UL94 V-2

10216866


Lagernivåer
1705 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Skålformad bricka
  • Innerdiameter
    4.3 mm
Avslutningsbricka 9.7 mm 25.4 mm 5.7 mm 3/8 in Nylon 6/6 UL94 V-2

10216972


Lagernivåer
990 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Skålformad bricka
  • Innerdiameter
    9.7 mm
Avslutningsbricka 2.9 mm 7.7 mm 6.5 mm #4 Nylon 6/6 UL94 V-2

10216835


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Skålformad bricka
  • Innerdiameter
    2.9 mm
Avslutningsbricka 4.9 mm 11.9 mm 5.9 mm #10 Nylon 6/6 UL94 V-2

10216903


Lagernivåer
22931 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Skålformad bricka
  • Innerdiameter
    4.9 mm
Avslutningsbricka 8.1 mm 12.7 mm 4.3 mm 5/16 in Nylon 6/6 UL94 V-2

10216941


Lagernivåer
7925 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Skålformad bricka
  • Innerdiameter
    8.1 mm
Avslutningsbricka 4.8 mm 12.6 mm 3.5 mm #8 Nylon 6/6 UL94 V-2

10216873


Lagernivåer
3900 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Skålformad bricka
  • Innerdiameter
    4.8 mm
Avslutningsbricka 8.7 mm 22.2 mm 12.7 mm 5/16 in Nylon 6/6 UL94 V-2

10216965


Lagernivåer
442 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Skålformad bricka
  • Innerdiameter
    8.7 mm
Avslutningsbricka 4.4 mm 8.7 mm 5.5 mm #8 Nylon 6/6 UL94 V-2

10216880


Lagernivåer
750 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Skålformad bricka
  • Innerdiameter
    4.4 mm