Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Produkten har två spärröppningar för att kabeln ska kunna föras igenom två gånger och åstadkomma två öglor för att hålla buntarna isär.
Serienummer: SR1798
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Maximal diameter, andra kabelbunten | Totallängd | Maximal diameter, kabelbunt | Färg | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,7527 kr - 2,7527 kr | 49252 I lager |
|
7.874 in
200.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Svart
|
||
| 5,5475 kr - 5,5475 kr | 66555 I lager |
|
11.811 in
300.0 mm
|
2.835 in
72.0 mm
|
Naturfärgad
|
||
| 1,9389 kr - 2,9488 kr | 5565 I lager |
|
8.858 in
225.0 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
Svart
|
||
| 10382042 | 2,0395 kr - 3,1275 kr | 33339 I lager |
|
11.811 in
300.0 mm
|
3.268 in
83.0 mm
|
Svart
|
|
| 2,456 kr - 3,7563 kr | 1300 I lager |
|
14.567 in
370.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
Svart
|
||
| 2,7527 kr - 2,7527 kr | 68534 I lager |
|
7.874 in
200.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Naturfärgad
|
||
| 5,6173 kr - 5,6173 kr | 37898 I lager |
|
14.646 in
372.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Naturfärgad
|
||
| 10178249 | 4,4285 kr - 4,4285 kr | 290367 I lager |
|
11.811 in
300.0 mm
|
2.835 in
72.0 mm
|
Svart
|
|
| 5,1289 kr - 5,1289 kr | 40695 I lager |
|
14.646 in
372.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Svart
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta