Alla fördelar med ett vanligt kabelband, men har också en identifieringsbricka som går att skriva på.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Brickans placering | Maximal diameter, kabelbunt | Totallängd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,9443 kr - 4,6867 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Below Head
|
2.953 in
75.0 mm
|
10.63 in
270.0 mm
|
||
| 0,9608 kr - 1,5287 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Above Head
|
0.984 in
25.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 0,6377 kr - 1,019 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Below Head
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 2,1683 kr - 3,7056 kr | 3140 I lager |
Above Head
|
1.969 in
50.0 mm
|
8.268 in
210.0 mm
|
||
| 1,4506 kr - 2,3116 kr | 4876 I lager |
Below Head
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 1,2007 kr - 1,9035 kr | 11463 I lager |
Below Head
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 2,5083 kr - 4,3232 kr | 3046 I lager |
Above Head
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 0,6477 kr - 1,0307 kr | 27002 I lager |
Above Head
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.39 in
111.5 mm
|
||
| 0,9956 kr - 1,824 kr | 7359 I lager |
Above Head
|
0.787 in
20.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta