Meny Sök

Kabelband med pärlor - Standard

I lager

Kabelband med pärlor, utformade för att tillåta enkel montering och demontering av kablarna, och samtidigt förhindra glidning. Kan användas för många ändamål.

Serienummer: SR1818

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
57 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Materialets flamsäkerhetsklass Totallängd Köp
1,9313 kr - 1,9313 kr 1000 I lager
222.3 mm
1,7412 kr - 2,3343 kr 50 I lager
UL94 HB
323.9 mm
0,6145 kr - 0,6532 kr 54 I lager
UL94 HB
152.4 mm
2,2118 kr - 3,5039 kr 7300 I lager
UL94 V-2
280.0 mm
1,0207 kr - 1,0207 kr 14970 I lager
127.0 mm
1,3108 kr - 1,824 kr 60 I lager
UL94 HB
273.1 mm
1,729 kr - 1,729 kr 2000 I lager
UL94 HB
273.1 mm
0,6002 kr - 0,6002 kr 2000 I lager
63.5 mm
2,5115 kr - 2,5115 kr Fråga angående leveranstidhär
323.9 mm
1,0097 kr - 1,0097 kr 15998 I lager
152.4 mm
0,8867 kr - 0,9432 kr Fråga angående leveranstidhär
UL94 HB
63.5 mm
1,0398 kr - 1,0398 kr 5991 I lager
152.4 mm
0,8818 kr - 0,8818 kr 1000 I lager
127.0 mm
0,4136 kr - 0,6595 kr 56099 I lager
UL94 V-2
120.0 mm
1,0456 kr - 1,6635 kr 47096 I lager
UL94 V-2
180.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
152.0 mm
1,1686 kr - 1,5081 kr 1998 I lager
254.0 mm
  • av 3
Buntband med pärlor 222.3 mm PP Röd

10150320

Prisintervall
1,9313 kr - 1,9313 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Huvudform
    Droppformat
  • Maximal diameter, kabelbunt
    60.3 mm
  • Totallängd
    222.3 mm
  • Allt material
    Polypropen
Buntband med pärlor 323.9 mm 92.1 mm PA Svart

10150009

Prisintervall
2,3343 kr - 1,7412 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Droppformat
  • Maximal diameter, kabelbunt
    92.1 mm
  • Totallängd
    323.9 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband med pärlor 152.4 mm 44.5 mm PA Svart

10150238

Prisintervall
0,6532 kr - 0,6145 kr

Lagernivåer
54 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Oval
  • Maximal diameter, kabelbunt
    44.5 mm
  • Totallängd
    152.4 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband med pärlor 280.0 mm 75.0 mm PA Svart

10378458

Prisintervall
3,5039 kr - 2,2118 kr

Lagernivåer
7300 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Droppformat
  • Maximal diameter, kabelbunt
    75.0 mm
  • Totallängd
    280.0 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband med pärlor 127.0 mm PP Röd

10150214

Prisintervall
1,0207 kr - 1,0207 kr

Lagernivåer
14970 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Huvudform
    Oval
  • Maximal diameter, kabelbunt
    31.8 mm
  • Totallängd
    127.0 mm
  • Allt material
    Polypropen
Buntband med pärlor 273.1 mm 85.7 mm PA Svart

10149942

Prisintervall
1,824 kr - 1,3108 kr

Lagernivåer
60 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Droppformat
  • Maximal diameter, kabelbunt
    85.7 mm
  • Totallängd
    273.1 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband med pärlor 273.1 mm 85.7 mm PP Svart

10149966

Prisintervall
1,729 kr - 1,729 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Droppformat
  • Maximal diameter, kabelbunt
    85.7 mm
  • Totallängd
    273.1 mm
  • Allt material
    Polypropen
Buntband med pärlor 63.5 mm PP Gul

10150108

Prisintervall
0,6002 kr - 0,6002 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Gul
  • Huvudform
    Oval
  • Maximal diameter, kabelbunt
    14.3 mm
  • Totallängd
    63.5 mm
  • Allt material
    Polypropen
Buntband med pärlor 323.9 mm PP Röd

10150047

Prisintervall
2,5115 kr - 2,5115 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Huvudform
    Droppformat
  • Maximal diameter, kabelbunt
    92.1 mm
  • Totallängd
    323.9 mm
  • Allt material
    Polypropen
Buntband med pärlor 152.4 mm PP Röd

10150276

Prisintervall
1,0097 kr - 1,0097 kr

Lagernivåer
15998 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Huvudform
    Oval
  • Maximal diameter, kabelbunt
    44.5 mm
  • Totallängd
    152.4 mm
  • Allt material
    Polypropen
Buntband med pärlor 63.5 mm 14.3 mm PP Svart

10436165

Prisintervall
0,9432 kr - 0,8867 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Oval
  • Maximal diameter, kabelbunt
    14.3 mm
  • Totallängd
    63.5 mm
  • Allt material
    Polypropen
Buntband med pärlor 152.4 mm PP Gul

10150283

Prisintervall
1,0398 kr - 1,0398 kr

Lagernivåer
5991 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Gul
  • Huvudform
    Oval
  • Maximal diameter, kabelbunt
    44.5 mm
  • Totallängd
    152.4 mm
  • Allt material
    Polypropen
Buntband med pärlor 127.0 mm PP Gul

10150221

Prisintervall
0,8818 kr - 0,8818 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Gul
  • Huvudform
    Oval
  • Maximal diameter, kabelbunt
    31.8 mm
  • Totallängd
    127.0 mm
  • Allt material
    Polypropen
Buntband med pärlor 120.0 mm 30.0 mm PA Naturfärgad

10378366

Prisintervall
0,6595 kr - 0,4136 kr

Lagernivåer
56099 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Huvudform
    Kvadratisk
  • Maximal diameter, kabelbunt
    30.0 mm
  • Totallängd
    120.0 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband med pärlor 180.0 mm 49.0 mm PA Svart

10378441

Prisintervall
1,6635 kr - 1,0456 kr

Lagernivåer
47096 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Droppformat
  • Maximal diameter, kabelbunt
    49.0 mm
  • Totallängd
    180.0 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband med pärlor 152.0 mm 152.0 mm PA Naturfärgad

10363720


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maximal diameter, kabelbunt
    152.0 mm
  • Totallängd
    152.0 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Commodity Code
    3926909790
Buntband med pärlor 254.0 mm 254.0 mm PA Naturfärgad

10363737

Prisintervall
1,5081 kr - 1,1686 kr

Lagernivåer
1998 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maximal diameter, kabelbunt
    254.0 mm
  • Totallängd
    254.0 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Commodity Code
    3926909790