Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Via kabelförskruvningar matas kabeln in i en kapsling. I sortimentet finns olika varianter av gängstorlekar, färger och gänglängder som stöder en mängd olika kabelförskruvningar för att passa dina tillämpningar Låsmuttrar och tätningsbricka säljs separat
Serienummer: SR1717
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Maximal kompatibel kabeldiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 238,3848 kr - 596,0019 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M32
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 10543221 | 151,8993 kr - 168,7769 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M40
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| 75,3345 kr - 117,1871 kr | 444 I lager |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 709,962 kr - 724,5104 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M40
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 835,2989 kr - 1 918,4988 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M50
|
1.476 in
37.5 mm
|
||
| 10207260 | 1 088,3383 kr - 2 500,0712 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M63
|
2.087 in
53.0 mm
|
|
| 73,7907 kr - 154,9605 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 141,1325 kr - 279,6021 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 12,6071 kr - 30,2392 kr | 90 I lager |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 12,6071 kr - 30,2392 kr | 530 I lager |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 21,3604 kr - 44,8569 kr | 395 I lager |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 16,9609 kr - 21,3604 kr | 314 I lager |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 564,3346 kr - 617,213 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M40
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 529,2143 kr - 529,2143 kr | 70 I lager |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 143,9885 kr - 345,0537 kr | 159 I lager |
M25
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 153,8551 kr - 304,7663 kr | 50 I lager |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 93,4019 kr - 223,6576 kr | 47 I lager |
M20
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 11,8752 kr - 28,5139 kr | 80 I lager |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 36,2772 kr - 94,7329 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 11,8752 kr - 28,5139 kr | 980 I lager |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta