Meny Sök

Kabelgenomföringar, låsmuttrar - nylon

I lager

Låsmuttrar och tätningsbrickor för kabelgenomföringar finns som tillbehör för sortimentets alla kabelgenomföringar i nylon och mässing

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
98 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Köp
Fråga angående leveranstidhär
PG29
3,2563 kr - 4,3766 kr 140 I lager
M25
1,9971 kr - 3,4469 kr 259 I lager
M12 x 1.5
1,7924 kr - 2,9575 kr 13449 I lager
M25
1,8196 kr - 1,8196 kr 250 I lager
PG 16
0,8335 kr - 1,071 kr 5307 I lager
M16
1,9379 kr - 3,5652 kr 107 I lager
PG16
1,8344 kr - 3,3433 kr 300 I lager
PG13
5,2074 kr - 8,462 kr 658 I lager
M32 x 1.5
1,5086 kr - 1,9418 kr 7861 I lager
PG13.5
1,6125 kr - 2,9439 kr Fråga angående leveranstidhär
PG9
2,4113 kr - 3,3285 kr Fråga angående leveranstidhär
M20 x 1.5
13,0702 kr - 17,402 kr 60 I lager
M40
0,8335 kr - 1,3667 kr 314 I lager
M12
1,7308 kr - 1,7308 kr 10086 I lager
PG 11
1,1835 kr - 1,1835 kr 5950 I lager
M12
1,1021 kr - 1,1021 kr 1914 I lager
3/8 in
10,3516 kr - 17,0286 kr Fråga angående leveranstidhär
PG 36
1,1591 kr - 1,4922 kr 2404 I lager
PG7
2,9883 kr - 2,9883 kr 2100 I lager
PG 21
  • av 5
Låsmutter för PE PG29 46.0 mm PA Grå

10644133


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    PG29
  • Commodity Code
    3926909790
  • Tjocklek
    7.0 mm
  • Allt material
    Glasfylld nylon 6/6
Låsmutter för PE M25 Nylon Svart

10301487

Prisintervall
4,3766 kr - 3,2563 kr

Lagernivåer
140 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Gängstorlek
    M25
  • Commodity Code
    3917400099
  • Tjocklek
    5.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE M12 x 1.5 17.0 mm PA Grå

10337769

Prisintervall
3,4469 kr - 1,9971 kr

Lagernivåer
259 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    M12 x 1.5
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Glasfylld nylon 6/6
Låsmutter för PE M25 32.0 mm 30 % glasfylld nylon 6 Svart

10152461

Prisintervall
2,9575 kr - 1,7924 kr

Lagernivåer
13449 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Gängstorlek
    M25
  • Commodity Code
    3926909790
  • Tjocklek
    6.0 mm
Låsmutter för PE PG 16 30.0 mm Nylon 6 Svart

10265376

Prisintervall
1,8196 kr - 1,8196 kr

Lagernivåer
250 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Gängstorlek
    PG 16
  • Commodity Code
    3926909790
  • Tjocklek
    6.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE M16 22.0 mm PA Grå

10152416

Prisintervall
1,071 kr - 0,8335 kr

Lagernivåer
5307 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Gängstorlek
    M16
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Glasfylld nylon 6/6
Låsmutter för PE PG16 30.0 mm PA Grå

10337660

Prisintervall
3,5652 kr - 1,9379 kr

Lagernivåer
107 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    PG16
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Glasfylld nylon 6/6
Låsmutter för PE PG13 27.0 mm PA Grå

10337653

Prisintervall
3,3433 kr - 1,8344 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    PG13
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Glasfylld nylon 6/6
Låsmutter för PE M32 x 1.5 41.0 mm PA Grå

10337806

Prisintervall
8,462 kr - 5,2074 kr

Lagernivåer
658 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    M32 x 1.5
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Glasfylld nylon 6/6
Låsmutter för PE PG13.5 27.0 mm PA Grå

10152539

Prisintervall
1,9418 kr - 1,5086 kr

Lagernivåer
7861 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Gängstorlek
    PG13.5
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Glasfylld nylon 6/6
Låsmutter för PE PG9 22.0 mm PA Grå

10337639

Prisintervall
2,9439 kr - 1,6125 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    PG9
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Glasfylld nylon 6/6
Låsmutter för PE M20 x 1.5 26.0 mm PA Grå

10337783

Prisintervall
3,3285 kr - 2,4113 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    M20 x 1.5
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Glasfylld nylon 6/6
Låsmutter för PE M40 Nylon Svart

10301616

Prisintervall
17,402 kr - 13,0702 kr

Lagernivåer
60 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Gängstorlek
    M40
  • Commodity Code
    3926909790
  • Tjocklek
    6.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE M12 17.0 mm 30 % glasfylld nylon 6 Svart

10152409

Prisintervall
1,3667 kr - 0,8335 kr

Lagernivåer
314 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Gängstorlek
    M12
  • Commodity Code
    3926909790
  • Tjocklek
    5.0 mm
Låsmutter för PE PG 11 24.0 mm Nylon 6 Svart

10265352

Prisintervall
1,7308 kr - 1,7308 kr

Lagernivåer
10086 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Gängstorlek
    PG 11
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE M12 18.0 mm Nylon 6 Svart

10265437

Prisintervall
1,1835 kr - 1,1835 kr

Lagernivåer
5950 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Gängstorlek
    M12
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE 3/8 in 24.0 mm Nylon 6 Svart

10265512

Prisintervall
1,1021 kr - 1,1021 kr

Lagernivåer
1914 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Gängstorlek
    3/8 in
  • Commodity Code
    3926909790
  • Tjocklek
    5.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE PG 36 60.0 mm 30 % glasfylld nylon 6 Svart

10152621

Prisintervall
17,0286 kr - 10,3516 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Gängstorlek
    PG 36
  • Commodity Code
    3926909790
  • Tjocklek
    8.0 mm
Låsmutter för PE PG7 19.0 mm PA Grå

10152638

Prisintervall
1,4922 kr - 1,1591 kr

Lagernivåer
2404 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Gängstorlek
    PG7
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Glasfylld nylon 6/6
Låsmutter för PE PG 21 36.0 mm Nylon 6 Svart

10265383

Prisintervall
2,9883 kr - 2,9883 kr

Lagernivåer
2100 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Gängstorlek
    PG 21
  • Commodity Code
    3926909790
  • Tjocklek
    7.0 mm
  • Allt material
    Polyamid