Meny Sök

Låsmutter för PE M12 17.0 mm 30 % glasfylld nylon 6 Svart

Låsmuttern är utformad för att låsa en metrisk kabelgenomföring på plats. Den är svart och tillverkad av glasfylld nylon UL94 V-2.
Essentra artikelnummer:

10152409

Tillverkarens artikelnummer:

CGLN-M12-BK

314 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 199 1,3667 kr
200 - 499 1,071 kr
500 - 999 0,9873 kr
1000 - 4999 0,935 kr
5000 - 9999 0,8857 kr
10000 + 0,8335 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

136,67 kr

100 x 1,3667 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Gängstorlek M12
Commodity Code 3926909790
Tjocklek 5.0 mm
Allt material 30 % glasfylld nylon 6

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss