Meny Sök

Kabelgenomföringar, låsmuttrar - nylon

I lager

Låsmuttrar och tätningsbrickor för kabelgenomföringar finns som tillbehör för sortimentets alla kabelgenomföringar i nylon och mässing

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
98 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Köp
2,8847 kr - 2,8847 kr 29300 I lager
M25
4,2754 kr - 4,2754 kr 3249 I lager
1 in
1,6125 kr - 2,9439 kr Fråga angående leveranstidhär
PG9
1,5385 kr - 2,8108 kr Fråga angående leveranstidhär
PG7
3,0918 kr - 5,0298 kr Fråga angående leveranstidhär
PG21
13,0702 kr - 17,402 kr 60 I lager
M40
0,8335 kr - 1,3667 kr 314 I lager
M12
1,0037 kr - 1,2905 kr 4844 I lager
M20
1,5086 kr - 1,9418 kr 240 I lager
PG16
1,5086 kr - 2,4796 kr 1079 I lager
PG 16
1,7924 kr - 2,3152 kr 239 I lager
M25
2,3899 kr - 3,0621 kr 200 I lager
PG21
2,4113 kr - 3,3285 kr Fråga angående leveranstidhär
M20 x 1.5
2,1302 kr - 3,6836 kr 41 I lager
M16 x 1.5
2,6737 kr - 3,5849 kr 622 I lager
M20
5,706 kr - 7,618 kr 35 I lager
M32
1,5086 kr - 2,4796 kr Fråga angående leveranstidhär
PG 13.5
1,8196 kr - 1,8196 kr 300 I lager
PG 13.5
1,3506 kr - 1,3506 kr 238100 I lager
M16
Fråga angående leveranstidhär
PG29
  • av 5
Låsmutter för PE M25 33.0 mm Nylon 6 Svart

10265468

Prisintervall
2,8847 kr - 2,8847 kr

Lagernivåer
29300 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Gängstorlek
    M25
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE 1.000 in 40.0 mm Nylon 6 Svart

10265543

Prisintervall
4,2754 kr - 4,2754 kr

Lagernivåer
3249 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Gängstorlek
    1 in
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE PG9 22.0 mm PA Grå

10337639

Prisintervall
2,9439 kr - 1,6125 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    PG9
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Glasfylld nylon 6/6
Låsmutter för PE PG7 19.0 mm PA Grå

10337622

Prisintervall
2,8108 kr - 1,5385 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    PG7
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Glasfylld nylon 6/6
Låsmutter för PE PG21 17.0 mm PA Grå

10337677

Prisintervall
5,0298 kr - 3,0918 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    PG21
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Glasfylld nylon 6/6
Låsmutter för PE M40 Nylon Svart

10301616

Prisintervall
17,402 kr - 13,0702 kr

Lagernivåer
60 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Gängstorlek
    M40
  • Commodity Code
    3926909790
  • Tjocklek
    6.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE M12 17.0 mm 30 % glasfylld nylon 6 Svart

10152409

Prisintervall
1,3667 kr - 0,8335 kr

Lagernivåer
314 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Gängstorlek
    M12
  • Commodity Code
    3926909790
  • Tjocklek
    5.0 mm
Låsmutter för PE M20 27.0 mm PA Grå

10152430

Prisintervall
1,2905 kr - 1,0037 kr

Lagernivåer
4844 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Gängstorlek
    M20
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Glasfylld nylon 6/6
Låsmutter för PE PG16 30.0 mm PA Grå

10152553

Prisintervall
1,9418 kr - 1,5086 kr

Lagernivåer
240 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Gängstorlek
    PG16
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Glasfylld nylon 6/6
Låsmutter för PE PG 16 30.0 mm 30 % glasfylld nylon 6 Svart

10152560

Prisintervall
2,4796 kr - 1,5086 kr

Lagernivåer
1079 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Gängstorlek
    PG 16
  • Commodity Code
    3926909790
  • Tjocklek
    6.0 mm
Låsmutter för PE M25 32.0 mm PA Grå

10152454

Prisintervall
2,3152 kr - 1,7924 kr

Lagernivåer
239 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Gängstorlek
    M25
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Glasfylld nylon 6/6
Låsmutter för PE PG21 36.0 mm PA Grå

10152577

Prisintervall
3,0621 kr - 2,3899 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Gängstorlek
    PG21
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Glasfylld nylon 6/6
Låsmutter för PE M20 x 1.5 26.0 mm PA Grå

10337783

Prisintervall
3,3285 kr - 2,4113 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    M20 x 1.5
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Glasfylld nylon 6/6
Låsmutter för PE M16 x 1.5 22.0 mm PA Grå

10337776

Prisintervall
3,6836 kr - 2,1302 kr

Lagernivåer
41 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    M16 x 1.5
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Glasfylld nylon 6/6
Låsmutter för PE M20 Nylon Grå

10301418

Prisintervall
3,5849 kr - 2,6737 kr

Lagernivåer
622 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    M20
  • Commodity Code
    3917400099
  • Tjocklek
    5.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE M32 Nylon Svart

10301555

Prisintervall
7,618 kr - 5,706 kr

Lagernivåer
35 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Gängstorlek
    M32
  • Commodity Code
    3926909790
  • Tjocklek
    6.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE PG 13.5 27.0 mm 30 % glasfylld nylon 6 Svart

10152546

Prisintervall
2,4796 kr - 1,5086 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Gängstorlek
    PG 13.5
  • Commodity Code
    3926909790
  • Tjocklek
    6.0 mm
Låsmutter för PE PG 13.5 27.0 mm Nylon 6 Svart

10265369

Prisintervall
1,8196 kr - 1,8196 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Gängstorlek
    PG 13.5
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE M16 22.0 mm Nylon 6 Svart

10265444

Prisintervall
1,3506 kr - 1,3506 kr

Lagernivåer
238100 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Gängstorlek
    M16
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE PG29 46.0 mm PA Grå

10644133


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    PG29
  • Commodity Code
    3926909790
  • Tjocklek
    7.0 mm
  • Allt material
    Glasfylld nylon 6/6