Kabelgenomföringar med dragavlastning bidrar till att skydda elektronikprodukter genom att absorbera drag-, tryck- och vridkrafter som kan utövas på en böjlig strömsladd. Bussningen ger ett säkert skydd av ledningar och kablar vid ingången.
Bussningarna utgör också en säker förankring och bidrar till att isolera montaget. De passar för runda och platta kablar och för montering i runda runda hål, rotationshämmande.
Snabb och enkel montering. Sätt bara bussningen på kabeln och tryck samman bussningens ändar med ett installationsverktyg (säljs separat), och tryck den i hålet.
Serienummer: SR1730
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel håldiameter | Kompatibel kabelform | Maximal paneltjocklek | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,3849 kr - 1,284 kr | 10536 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
Dubbel
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
1,4038 kr - 1,4038 kr | 2470 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
Dubbel
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
2,1184 kr - 2,1184 kr | 951 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Platt
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
1,934 kr - 1,934 kr | 27576 I lager |
0.657 in
16.7 mm
|
Rund
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
10258729 | 1,5219 kr - 1,5219 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.508 in
12.9 mm
|
Rund
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
2,2977 kr - 2,2977 kr | 1798 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
Rund
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
5,4311 kr - 5,4311 kr | 2911 I lager |
0.874 in
22.2 mm
|
Rund
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,5113 kr - 1,7091 kr | 12532 I lager |
0.512 in
13.0 mm
|
Rund
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,9666 kr - 3,2172 kr | 92 I lager |
0.776 in
19.7 mm
|
Rund
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
2,7002 kr - 2,7002 kr | 9970 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Dubbel
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
2,0538 kr - 2,0538 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.5 in
12.7 mm
|
Platt
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
1,4059 kr - 1,4059 kr | 117820 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Rund
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
1,5219 kr - 1,5219 kr | 2747 I lager |
0.508 in
12.9 mm
|
Rund
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
3,4466 kr - 3,4466 kr | 5622 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
Rund
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
4,3568 kr - 4,3568 kr | 5712 I lager |
0.874 in
22.2 mm
|
Rund
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
10258675 | 1,2324 kr - 1,3995 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.697 in
17.7 mm
|
Rund
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
0,7425 kr - 2,4847 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.626 in
15.9 mm
|
Rund
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,4869 kr - 1,623 kr | 4952 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Dubbel
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
1,4696 kr - 1,4696 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.508 in
12.9 mm
|
Rund
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
2,2977 kr - 2,2977 kr | 9910 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
Rund
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta