Meny Sök

Kabelgenomföringsskydd

I lager

Kabelförskruvningsskydd, perfekta som blindpluggar till oanvända hål i kapslingar. De ger ett säkert skydd och är enkla att installera och ta bort.

Serienummer: SR1782

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
55 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Köp
4,1718 kr - 4,6452 kr 4593 I lager
M40
4,6156 kr - 4,6156 kr 714 I lager
PG 21
1,6569 kr - 1,6569 kr 4263 I lager
PG 13.5
1,5533 kr - 1,5533 kr 34080 I lager
PG 9
1,5533 kr - 1,5533 kr 12673 I lager
PG 7
8,0034 kr - 8,0034 kr 422 I lager
PG 42
1,5533 kr - 1,5533 kr 12250 I lager
M12
4,6156 kr - 4,6156 kr 1448 I lager
PG 21
1,6569 kr - 1,6569 kr 6105 I lager
PG 13.5
3,299 kr - 3,299 kr 2700 I lager
M32
3,299 kr - 3,299 kr 1775 I lager
M32
2,4409 kr - 2,4409 kr 3199 I lager
M25
11,3172 kr - 11,3172 kr 13 I lager
M63
6,5832 kr - 6,5832 kr 14922 I lager
M50
1,5533 kr - 1,5533 kr 13750 I lager
M12
2,5889 kr - 3,5948 kr 4276 I lager
M16
11,3172 kr - 11,3172 kr 1016 I lager
M63
6,5832 kr - 6,5832 kr 850 I lager
M50
11,6131 kr - 12,9149 kr 9508 I lager
PG 13.5
4,3548 kr - 5,2693 kr 2500 I lager
M12
  • av 3
Kabelgenomföringsskydd M40 11.5 mm 46.0 mm PA

10379400

Prisintervall
4,6452 kr - 4,1718 kr

Lagernivåer
4593 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Total diameter
    46.0 mm
  • Totallängd
    11.5 mm
  • Gängans längd
    11.5 mm
  • Allt material
    Polyamid
Kabelgenomföringsskydd PG 21 13.5 mm 33.0 mm Nylon 6

10265130

Prisintervall
4,6156 kr - 4,6156 kr

Lagernivåer
714 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Total diameter
    33.0 mm
  • Gängans längd
    8.5 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföringsskydd PG 13.5 13.0 mm 25.0 mm Nylon 6

10265017

Prisintervall
1,6569 kr - 1,6569 kr

Lagernivåer
4263 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    25.0 mm
  • Gängans längd
    9.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföringsskydd PG 9 13.0 mm 19.0 mm Nylon 6

10265093

Prisintervall
1,5533 kr - 1,5533 kr

Lagernivåer
34080 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Total diameter
    19.0 mm
  • Gängans längd
    8.5 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3923509000
Kabelgenomföringsskydd PG 7 12.5 mm 15.0 mm Nylon 6

10264980

Prisintervall
1,5533 kr - 1,5533 kr

Lagernivåer
12673 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    15.0 mm
  • Gängans längd
    8.5 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3923509000
Kabelgenomföringsskydd PG 42 18.5 mm 62.0 mm Nylon 6

10265062

Prisintervall
8,0034 kr - 8,0034 kr

Lagernivåer
422 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    62.0 mm
  • Gängans längd
    13.5 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföringsskydd M12 12.5 mm 15.0 mm Nylon 6

10265178

Prisintervall
1,5533 kr - 1,5533 kr

Lagernivåer
12250 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    15.0 mm
  • Gängans längd
    8.5 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3923509000
Kabelgenomföringsskydd PG 21 13.5 mm 33.0 mm Nylon 6

10265031

Prisintervall
4,6156 kr - 4,6156 kr

Lagernivåer
1448 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    33.0 mm
  • Gängans längd
    8.5 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföringsskydd PG 13.5 13.0 mm 25.0 mm Nylon 6

10265116

Prisintervall
1,6569 kr - 1,6569 kr

Lagernivåer
6105 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Total diameter
    25.0 mm
  • Gängans längd
    9.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3923509000
Kabelgenomföringsskydd M32 16.0 mm 38.0 mm Nylon 6

10265215

Prisintervall
3,299 kr - 3,299 kr

Lagernivåer
2700 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    38.0 mm
  • Gängans längd
    10.5 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3923509000
Kabelgenomföringsskydd M32 16.0 mm 38.0 mm Nylon 6

10265291

Prisintervall
3,299 kr - 3,299 kr

Lagernivåer
1775 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Total diameter
    38.0 mm
  • Gängans längd
    10.5 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3923509000
Kabelgenomföringsskydd M25 15.5 mm 30.0 mm Nylon 6

10265284

Prisintervall
2,4409 kr - 2,4409 kr

Lagernivåer
3199 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Total diameter
    30.0 mm
  • Gängans längd
    10.5 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3923509000
Kabelgenomföringsskydd M63 19.0 mm 68.0 mm Nylon 6

10265246

Prisintervall
11,3172 kr - 11,3172 kr

Lagernivåer
13 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    68.0 mm
  • Gängans längd
    14.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföringsskydd M50 18.0 mm 56.0 mm Nylon 6

10265239

Prisintervall
6,5832 kr - 6,5832 kr

Lagernivåer
14922 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    56.0 mm
  • Gängans längd
    13.5 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3923509000
Kabelgenomföringsskydd M12 12.5 mm 15.0 mm Nylon 6

10265253

Prisintervall
1,5533 kr - 1,5533 kr

Lagernivåer
13750 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Total diameter
    15.0 mm
  • Gängans längd
    8.5 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3923509000
Kabelgenomföringsskydd M16 6.3 mm 20.2 mm PA

10337813

Prisintervall
3,5948 kr - 2,5889 kr

Lagernivåer
4276 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Total diameter
    20.2 mm
  • Totallängd
    9.0 mm
  • Gängans längd
    6.3 mm
  • Allt material
    Polyamid
Kabelgenomföringsskydd M63 19.0 mm 68.0 mm Nylon 6

10265321

Prisintervall
11,3172 kr - 11,3172 kr

Lagernivåer
1016 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Total diameter
    68.0 mm
  • Gängans längd
    14.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföringsskydd M50 18.0 mm 56.0 mm Nylon 6

10265314

Prisintervall
6,5832 kr - 6,5832 kr

Lagernivåer
850 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Total diameter
    56.0 mm
  • Gängans längd
    13.5 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföringsskydd PG 13.5 9.5 mm 22.0 mm Mässing

10588680

Prisintervall
12,9149 kr - 11,6131 kr

Lagernivåer
9508 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total diameter
    22.0 mm
  • Allt material
    Mässing
  • Commodity Code
    7419809099
  • Gängstorlek
    PG 13.5
Kabelgenomföringsskydd M12 1.5 mm 14.0 mm Mässing

10267295

Prisintervall
5,2693 kr - 4,3548 kr

Lagernivåer
2500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total diameter
    14.0 mm
  • Allt material
    Mässing
  • Commodity Code
    7419809099
  • Gängstorlek
    M12