Meny Sök

Kabelgenomföringsskydd

I lager

Kabelförskruvningsskydd, perfekta som blindpluggar till oanvända hål i kapslingar. De ger ett säkert skydd och är enkla att installera och ta bort.

Serienummer: SR1782

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
55 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Köp
5,5328 kr - 5,5328 kr 1267 I lager
PG 29
Fråga angående leveranstidhär
PG13.5
2,5889 kr - 2,5889 kr 3458 I lager
PG 16
11,6131 kr - 12,9149 kr 9508 I lager
PG 13.5
4,3548 kr - 5,2693 kr 2500 I lager
M12
124,4434 kr - 193,5437 kr Fråga angående leveranstidhär
PG 42
1,5533 kr - 1,5533 kr 255 I lager
M16
1,5533 kr - 1,5533 kr 14665 I lager
M16
2,8404 kr - 3,9351 kr 9970 I lager
M20
8,9354 kr - 8,9354 kr 2075 I lager
PG 48
1,5533 kr - 1,5533 kr 24061 I lager
PG 7
8,9354 kr - 8,9354 kr 2611 I lager
PG 48
4,1718 kr - 4,6452 kr 4593 I lager
M40
3,299 kr - 3,299 kr 2700 I lager
M32
2,4409 kr - 2,4409 kr 3199 I lager
M25
5,1926 kr - 5,1926 kr Fråga angående leveranstidhär
M40
2,4409 kr - 2,4409 kr 14867 I lager
M25
3,299 kr - 3,299 kr 1775 I lager
M32
5,1926 kr - 5,1926 kr Fråga angående leveranstidhär
M40
6,4648 kr - 10,1781 kr 5602 I lager
M32
  • av 3
Kabelgenomföringsskydd PG 29 16.0 mm 44.0 mm Nylon 6

10265048

Prisintervall
5,5328 kr - 5,5328 kr

Lagernivåer
1267 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    44.0 mm
  • Gängans längd
    11.5 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföringsskydd PG13.5 9.0 mm 25.0 mm PA

10644904


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Total diameter
    25.0 mm
  • Totallängd
    13.0 mm
  • Gängans längd
    9.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
Kabelgenomföringsskydd PG 16 15.0 mm 27.0 mm Nylon 6

10265123

Prisintervall
2,5889 kr - 2,5889 kr

Lagernivåer
3458 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Total diameter
    27.0 mm
  • Gängans längd
    10.5 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3923509000
Kabelgenomföringsskydd PG 13.5 9.5 mm 22.0 mm Mässing

10588680

Prisintervall
12,9149 kr - 11,6131 kr

Lagernivåer
9508 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total diameter
    22.0 mm
  • Allt material
    Mässing
  • Commodity Code
    7419809099
  • Gängstorlek
    PG 13.5
Kabelgenomföringsskydd M12 1.5 mm 14.0 mm Mässing

10267295

Prisintervall
5,2693 kr - 4,3548 kr

Lagernivåer
2500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total diameter
    14.0 mm
  • Allt material
    Mässing
  • Commodity Code
    7419809099
  • Gängstorlek
    M12
Kabelgenomföringsskydd PG42 9.5 mm 55.5 mm Mässing

10267271

Prisintervall
193,5437 kr - 124,4434 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total diameter
    55.5 mm
  • Totallängd
    16.0 mm
  • Gängans längd
    9.5 mm
  • Allt material
    Mässing
Kabelgenomföringsskydd M16 13.0 mm 19.0 mm Nylon 6

10265185

Prisintervall
1,5533 kr - 1,5533 kr

Lagernivåer
255 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    19.0 mm
  • Gängans längd
    8.5 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3923509000
Kabelgenomföringsskydd M16 13.0 mm 19.0 mm Nylon 6

10265260

Prisintervall
1,5533 kr - 1,5533 kr

Lagernivåer
14665 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Total diameter
    19.0 mm
  • Gängans längd
    8.5 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3923509000
Kabelgenomföringsskydd M20 6.3 mm 24.7 mm PA

10337820

Prisintervall
3,9351 kr - 2,8404 kr

Lagernivåer
9970 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Total diameter
    24.7 mm
  • Totallängd
    9.7 mm
  • Gängans längd
    6.3 mm
  • Allt material
    Polyamid
Kabelgenomföringsskydd PG 48 19.5 mm 68.0 mm Nylon 6

10265079

Prisintervall
8,9354 kr - 8,9354 kr

Lagernivåer
2075 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    68.0 mm
  • Gängans längd
    14.5 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföringsskydd PG 7 12.5 mm 15.0 mm Nylon 6

10265086

Prisintervall
1,5533 kr - 1,5533 kr

Lagernivåer
24061 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Total diameter
    15.0 mm
  • Gängans längd
    8.5 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3923509000
Kabelgenomföringsskydd PG 48 19.5 mm 68.0 mm Nylon 6

10265161

Prisintervall
8,9354 kr - 8,9354 kr

Lagernivåer
2611 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Total diameter
    68.0 mm
  • Gängans längd
    14.5 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföringsskydd M40 11.5 mm 46.0 mm PA

10379400

Prisintervall
4,6452 kr - 4,1718 kr

Lagernivåer
4593 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Total diameter
    46.0 mm
  • Totallängd
    11.5 mm
  • Gängans längd
    11.5 mm
  • Allt material
    Polyamid
Kabelgenomföringsskydd M32 16.0 mm 38.0 mm Nylon 6

10265215

Prisintervall
3,299 kr - 3,299 kr

Lagernivåer
2700 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    38.0 mm
  • Gängans längd
    10.5 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3923509000
Kabelgenomföringsskydd M25 15.5 mm 30.0 mm Nylon 6

10265284

Prisintervall
2,4409 kr - 2,4409 kr

Lagernivåer
3199 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Total diameter
    30.0 mm
  • Gängans längd
    10.5 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3923509000
Kabelgenomföringsskydd M40 16.0 mm 46.0 mm Nylon 6

10265222

Prisintervall
5,1926 kr - 5,1926 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    46.0 mm
  • Gängans längd
    11.5 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföringsskydd M25 15.5 mm 30.0 mm Nylon 6

10265208

Prisintervall
2,4409 kr - 2,4409 kr

Lagernivåer
14867 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    30.0 mm
  • Gängans längd
    10.5 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3923509000
Kabelgenomföringsskydd M32 16.0 mm 38.0 mm Nylon 6

10265291

Prisintervall
3,299 kr - 3,299 kr

Lagernivåer
1775 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Total diameter
    38.0 mm
  • Gängans längd
    10.5 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3923509000
Kabelgenomföringsskydd M40 16.0 mm 46.0 mm Nylon 6

10265307

Prisintervall
5,1926 kr - 5,1926 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Total diameter
    46.0 mm
  • Gängans längd
    11.5 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3923509000
Kabelgenomföringsskydd M32 8.3 mm 37.1 mm PA

10337844

Prisintervall
10,1781 kr - 6,4648 kr

Lagernivåer
5602 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Total diameter
    37.1 mm
  • Totallängd
    12.4 mm
  • Gängans längd
    8.3 mm
  • Allt material
    Polyamid