Meny Sök

Kabelkanal

I lager

En kabelkanal är en mångsidig kabelhanteringsprodukt. Finns både som självhäftande och/eller för skruvmontering för ökad flexibilitet i tillämpningen.

Serienummer: SR1732

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
26 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Inre bredd Totallängd Inre höjd Total bredd Monteringsmetod Köp
1 751,4336 kr - 1 751,4336 kr 11 I lager
1.8 m
7.6 mm
Vidhäftande
49,6495 kr - 49,6495 kr Fråga angående leveranstidhär
110.0 mm
500.0 mm
Skruv
107,3009 kr - 107,3009 kr 6750 I lager
720.0 mm
500.0 mm
Vidhäftande
62,7907 kr - 62,7907 kr 30 I lager
320.0 mm
500.0 mm
Skruv
4 291,3747 kr - 4 407,4788 kr 10 I lager
28.6 mm
1.8 m
20.8 mm
38.3 mm
Vidhäftande
4 136,0775 kr - 4 136,0775 kr Fråga angående leveranstidhär
50.8 mm
2.0 m
50.8 mm
Skruv
  • av 2
Kabelkanal Vidhäftande 6.4 mm 1.8 m UL94 V-0 PVC Brun

10170342

Prisintervall
1 751,4336 kr - 1 751,4336 kr

Lagernivåer
11 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Akrylbaserat häftmedel
  • Färg
    Brun
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Totallängd
    1.8 m
Kabelkanal;Grå;500.0 mm;(L)

10168981

Prisintervall
49,6495 kr - 49,6495 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Polypropen
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Inre bredd
    110.0 mm
  • Totallängd
    500.0 mm
Kabelkanal Vidhäftande 500.0 mm 720.0 mm PP Grå

10169070

Prisintervall
107,3009 kr - 107,3009 kr

Lagernivåer
6750 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Polypropen
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Inre bredd
    720.0 mm
  • Totallängd
    500.0 mm
Kabelkanal Skruv 500.0 mm 320.0 mm PP Grå

10169025

Prisintervall
62,7907 kr - 62,7907 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Polypropen
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Inre bredd
    320.0 mm
  • Totallängd
    500.0 mm
Kabelkanal Vidhäftande 1.8 m UL94 V-0 PVC Vit

10173619

Prisintervall
4 407,4788 kr - 4 291,3747 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Akrylbaserat häftmedel
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Inre höjd
    20.8 mm
Kabelkanal Skruv 2.0 m PVC Grå

10174302

Prisintervall
4 136,0775 kr - 4 136,0775 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Inre höjd
    50.8 mm
  • Inre bredd
    50.8 mm