Håller fast veckade/spiralformade rör eller andra buntar. Invändig räffla längs hela klämmans diameter ger ett bra grepp. Öppningsbar bygel för enkelt underhåll. Fäste med hullingar passar för en stor mängd paneltjocklekar
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel kabeldiameter | Kompatibla paneltjocklekar | Kompatibelt diameteromfång, hål | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|
2,0067 kr - 2,1626 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.28 in
7.1 mm
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
2,0186 kr - 2,1659 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.39 in
9.9 mm
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
2,1358 kr - 2,8025 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.5 in
12.7 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
||
2,9113 kr - 3,8228 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
||
1,7957 kr - 2,3535 kr | 1915 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
||
1,1149 kr - 1,3764 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.35 in
8.9 mm
|
0.02 - 0.205 in
0.5 - 5.2 mm
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta