Meny Sök

Kabelrör

I lager

Vårt sortiment av kabelrör har utvecklats och testats efter de mest krävande kvalitetsstandarderna och har fått erkännanden för kvalitet och överensstämmelse världen över. Sortimentet består av rörsystem av plast och andra tillbehör. Plaströr är mycket flexibla och har en hög tålighet mot utmattning. Deras höga stöttålighet underlättar återhämtningen när de trycks ihop. Typiska tillämpningar för den här typen av rör innefattar allmän kabeldragning inom industrin och anslutningar till maskiner. Finns i olika material beroende på vad du behöver.

Serienummer: SR1734

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
51 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Totallängd Färg Material Innerdiameter Minsta kompatibla rördiameter Ytterdiameter Köp
26,0962 kr - 26,0962 kr 900 I lager
50.0 m
Svart
LDPE
16.6 mm
17.2 mm
21.2 mm
2 678,3892 kr - 2 678,3892 kr 1 I lager
25.0 m
Svart
PA
16.7 mm
21.2 mm
8,005 kr - 12,5092 kr 1100 I lager
100.0 m
Svart
LDPE
4.8 mm
5.1 mm
7.1 mm
1 717,6564 kr - 1 717,6564 kr 1 I lager
10.0 m
Svart
Stål
16.9 mm
20.5 mm
17,3974 kr - 18,0602 kr 17300 I lager
100.0 m
Svart
LDPE
12.2 mm
12.8 mm
15.7 mm
9,0546 kr - 14,1361 kr Fråga angående leveranstidhär
100.0 m
Svart
LDPE
8.4 mm
8.8 mm
11.7 mm
12,0788 kr - 12,5758 kr 1000 I lager
100.0 m
Svart
PA
4.8 mm
5.1 mm
7.1 mm
11,8918 kr - 16,421 kr 300 I lager
100.0 m
Svart
LDPE
9.9 mm
10.4 mm
13.0 mm
60,9226 kr - 60,9226 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0 m
Svart
LDPE
29.0 mm
29.8 mm
34.5 mm
10,9512 kr - 17,1318 kr 200 I lager
100.0 m
Svart
LDPE
12.2 mm
12.8 mm
15.7 mm
17,2317 kr - 17,8945 kr 2100 I lager
100.0 m
Svart
PA
9.9 mm
10.4 mm
13.0 mm
74,8863 kr - 74,8863 kr 25 I lager
50.0 m
Svart
PA
29.0 mm
29.8 mm
34.5 mm
33,6351 kr - 34,2978 kr 1550 I lager
50.0 m
Svart
PA
16.6 mm
17.2 mm
21.2 mm
27,0074 kr - 28,1673 kr 50 I lager
50.0 m
Svart
LDPE
16.6 mm
17.2 mm
21.2 mm
1 558,1073 kr - 1 558,1073 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0 m
Svart
PA
22.8 mm
28.5 mm
51,5598 kr - 51,5598 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0 m
Svart
LDPE
23.2 mm
24.0 mm
28.3 mm
22,2584 kr - 22,2584 kr Fråga angående leveranstidhär
100.0 m
Svart
PA
12.2 mm
12.8 mm
15.7 mm
4 945,5693 kr - 4 945,5693 kr 1 I lager
50.0 m
Svart
PA
16.7 mm
21.2 mm
7,5901 kr - 11,8456 kr 1400 I lager
100.0 m
Svart
PA
4.8 mm
5.1 mm
7.1 mm
12,4146 kr - 12,9319 kr Fråga angående leveranstidhär
100.0 m
Svart
LDPE
4.8 mm
5.1 mm
7.1 mm
  • av 3
Corrugated Tube LDPE Svart 50.0 m

10153611

Prisintervall
26,0962 kr - 26,0962 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Material
    LDPE
  • Minsta kompatibla rördiameter
    17.2 mm
Nylon Conduit PA Svart 25.0 m

10276853

Prisintervall
2 678,3892 kr - 2 678,3892 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Nylon
  • Material
    PA
  • Innerdiameter
    16.7 mm
CT-S4.5 Corrugated Tube LDPE Svart 100.0 m

10153543

Prisintervall
12,5092 kr - 8,005 kr

Lagernivåer
1100 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Delad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Material
    LDPE
  • Minsta kompatibla rördiameter
    5.1 mm
PVC Galvanised ST Conduit Stål Svart 10.0 m

10276747

Prisintervall
1 717,6564 kr - 1 717,6564 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Galvaniserat stål
  • Material
    Stål
  • Innerdiameter
    16.9 mm
CT-S12 Corrugated Tube LDPE Svart 100.0 m

10153468

Prisintervall
18,0602 kr - 17,3974 kr

Lagernivåer
17300 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Delad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Material
    LDPE
  • Minsta kompatibla rördiameter
    12.8 mm
CT-S8.5 Corrugated Tube LDPE Svart 100.0 m

10153567

Prisintervall
14,1361 kr - 9,0546 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Delad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Material
    LDPE
  • Minsta kompatibla rördiameter
    8.8 mm
Corrugated Tube PA Svart 100.0 m

10153673

Prisintervall
12,5758 kr - 12,0788 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Material
    PA
  • Minsta kompatibla rördiameter
    5.1 mm
Corrugated Tube LDPE Svart 100.0 m

10153574

Prisintervall
16,421 kr - 11,8918 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Material
    LDPE
  • Minsta kompatibla rördiameter
    10.4 mm
Corrugated Tube LDPE Svart 50.0 m

10153659

Prisintervall
60,9226 kr - 60,9226 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Material
    LDPE
  • Minsta kompatibla rördiameter
    29.8 mm
Corrugated Tube LDPE Svart 100.0 m

10153598

Prisintervall
17,1318 kr - 10,9512 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Material
    LDPE
  • Minsta kompatibla rördiameter
    12.8 mm
Corrugated Tube PA Svart 100.0 m

10153581

Prisintervall
17,8945 kr - 17,2317 kr

Lagernivåer
2100 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Material
    PA
  • Minsta kompatibla rördiameter
    10.4 mm
Corrugated Tube PA Svart 50.0 m

10153666

Prisintervall
74,8863 kr - 74,8863 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Material
    PA
  • Minsta kompatibla rördiameter
    29.8 mm
Corrugated Tube Slit PA Svart 50.0 m

10153475

Prisintervall
34,2978 kr - 33,6351 kr

Lagernivåer
1550 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Delad
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Material
    PA
  • Minsta kompatibla rördiameter
    17.2 mm
CT-S17 Corrugated Tube LDPE Svart 50.0 m

10153482

Prisintervall
28,1673 kr - 27,0074 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Delad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Material
    LDPE
  • Minsta kompatibla rördiameter
    17.2 mm
Nylon Conduit PA Svart 25.0 m

10636176

Prisintervall
1 558,1073 kr - 1 558,1073 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Nylon
  • Material
    PA
  • Innerdiameter
    22.8 mm
Corrugated Tube LDPE Svart 50.0 m

10153635

Prisintervall
51,5598 kr - 51,5598 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Material
    LDPE
  • Minsta kompatibla rördiameter
    24.0 mm
Corrugated Tube Slit PA Svart 100.0 m

10153451

Prisintervall
22,2584 kr - 22,2584 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Delad
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Material
    PA
  • Minsta kompatibla rördiameter
    12.8 mm
Nylon Conduit PA Svart 50.0 m

10276860

Prisintervall
4 945,5693 kr - 4 945,5693 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Nylon
  • Material
    PA
  • Innerdiameter
    16.7 mm
Corrugated Tube Slit PA Svart 100.0 m

10153536

Prisintervall
11,8456 kr - 7,5901 kr

Lagernivåer
1400 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Delad
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Material
    PA
  • Minsta kompatibla rördiameter
    5.1 mm
CT-4.5 Corrugated Tube LDPE Svart 100.0 m

10629710

Prisintervall
12,9319 kr - 12,4146 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Material
    LDPE
  • Minsta kompatibla rördiameter
    5.1 mm