Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Bunten glider lätt in och ut. Monteras snabbt och enkelt med en självhäftande bas. Sju storlekar för buntar med olika diametrar. UL94 V-0-klassad PVC med ett häftämne av akryl.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Maximal paneltjocklek A | Håldiameter A | Skruvstorlek | Maximal paneltjocklek B | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0395 kr - 2,333 kr | 3839 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 2,0395 kr - 2,333 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 2,2782 kr - 2,4557 kr | 5855 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2,0395 kr - 2,333 kr | 10917 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2,2782 kr - 2,4557 kr | 5320 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,0395 kr - 2,333 kr | 23940 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2,2782 kr - 2,4557 kr | 2814 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 2,2932 kr - 2,4557 kr | 10879 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 2,2782 kr - 2,4557 kr | 9176 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 2,2782 kr - 2,4557 kr | 2910 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2,1651 kr - 2,2338 kr | 3260 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 2,1281 kr - 2,2338 kr | 6345 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2,1872 kr - 2,2338 kr | 4549 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 2,1441 kr - 2,2338 kr | 7000 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,1129 kr - 2,2338 kr | 592 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2,1551 kr - 2,2338 kr | 826 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.626 in
15.9 mm