Meny Sök

Kanthandtag

I lager

Kanthandtag, perfekta för utdragslådor, finns med många olika profiler, med eller utan plats för märkning. Finns med olika finish och storlekar. Kan skruvas på en kanal där det passar bäst för när en lång profil används.

Serienummer: SR6513

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
37 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Totallängd Färg Slutför Köp
Fråga angående leveranstidhär
500.0 mm
Naturfärgad
Anodiserad
Fråga angående leveranstidhär
150.0 mm
Naturfärgad
Anodiserad
Fråga angående leveranstidhär
250.0 mm
Svart
Plastbelagd;med textur
Fråga angående leveranstidhär
500.0 mm
Svart
Plastbelagd;med textur
Fråga angående leveranstidhär
400.0 mm
Naturfärgad
Anodiserad
Fråga angående leveranstidhär
300.0 mm
Svart
Plastbelagd;med textur
Fråga angående leveranstidhär
200.0 mm
Naturfärgad
Anodiserad
Fråga angående leveranstidhär
500.0 mm
Naturfärgad
Anodiserad
Fråga angående leveranstidhär
250.0 mm
Naturfärgad
Anodiserad
Fråga angående leveranstidhär
110.0 mm
Svart
Plastbelagd;med textur
Fråga angående leveranstidhär
150.0 mm
Svart
Plastbelagd;med textur
Fråga angående leveranstidhär
400.0 mm
Svart
Plastbelagd;med textur
Fråga angående leveranstidhär
110.0 mm
Naturfärgad
Anodiserad
Fråga angående leveranstidhär
400.0 mm
Svart
Plastbelagd;med textur
Fråga angående leveranstidhär
200.0 mm
Svart
Plastbelagd;med textur
Fråga angående leveranstidhär
150.0 mm
Svart
Plastbelagd;med textur
Fråga angående leveranstidhär
110.0 mm
Naturfärgad
Anodiserad
Fråga angående leveranstidhär
300.0 mm
Naturfärgad
Anodiserad
2 I lager
250.0 mm
Naturfärgad
Anodiserad
Fråga angående leveranstidhär
250.0 mm
Svart
Plastbelagd;med textur
  • av 2
Kanthandtag 500.0 mm M6 12.0 mm Aluminium Naturfärgad

10194065


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Anodiserad
  • Material
    Aluminium
  • Typ
    With Lettering Block
  • Flänsbredd
    13.0 mm
Kanthandtag 150.0 mm M6 12.0 mm Aluminium Naturfärgad

10629284


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Anodiserad
  • Material
    Aluminium
  • Typ
    With Lettering Block
  • Flänsbredd
    13.0 mm
Kanthandtag 250.0 mm M6 12.0 mm Aluminium Svart

10640470


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Plastbelagd;med textur
  • Material
    Aluminium
  • Typ
    With Lettering Block
  • Flänsbredd
    13.0 mm
Kanthandtag 500.0 mm M6 12.0 mm Aluminium Svart

10194041


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Plastbelagd;med textur
  • Material
    Aluminium
  • Typ
    Utan plats för text
  • Flänsbredd
    13.0 mm
Kanthandtag 400.0 mm M6 12.0 mm Aluminium Naturfärgad

10194058


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Anodiserad
  • Material
    Aluminium
  • Typ
    With Lettering Block
  • Flänsbredd
    13.0 mm
Kanthandtag 300.0 mm M6 12.0 mm Aluminium Svart

10640487


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Plastbelagd;med textur
  • Material
    Aluminium
  • Typ
    Utan plats för text
  • Flänsbredd
    13.0 mm
Kanthandtag 200.0 mm M6 12.0 mm Aluminium Naturfärgad

10632017


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Anodiserad
  • Material
    Aluminium
  • Typ
    Utan plats för text
  • Flänsbredd
    13.0 mm
Kanthandtag 500.0 mm M6 12.0 mm Aluminium Naturfärgad

10194034


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Anodiserad
  • Material
    Aluminium
  • Typ
    Utan plats för text
  • Flänsbredd
    13.0 mm
Kanthandtag 250.0 mm M6 12.0 mm Aluminium Naturfärgad

10632024


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Anodiserad
  • Material
    Aluminium
  • Typ
    With Lettering Block
  • Flänsbredd
    13.0 mm
Kanthandtag 110.0 mm M6 12.0 mm Aluminium Svart

10194003


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Plastbelagd;med textur
  • Material
    Aluminium
  • Typ
    Utan plats för text
  • Flänsbredd
    13.0 mm
Kanthandtag 150.0 mm M6 12.0 mm Aluminium Svart

10640524


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Plastbelagd;med textur
  • Material
    Aluminium
  • Typ
    With Lettering Block
  • Flänsbredd
    13.0 mm
Kanthandtag 400.0 mm M6 12.0 mm Aluminium Svart

10639740


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Plastbelagd;med textur
  • Material
    Aluminium
  • Typ
    With Lettering Block
  • Flänsbredd
    13.0 mm
Kanthandtag 110.0 mm M6 12.0 mm Aluminium Naturfärgad

10629338


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Anodiserad
  • Material
    Aluminium
  • Typ
    With Lettering Block
  • Flänsbredd
    13.0 mm
Kanthandtag 400.0 mm M6 12.0 mm Aluminium Svart

10640494


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Plastbelagd;med textur
  • Material
    Aluminium
  • Typ
    Utan plats för text
  • Flänsbredd
    13.0 mm
Kanthandtag 200.0 mm M6 12.0 mm Aluminium Svart

10629314


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Plastbelagd;med textur
  • Material
    Aluminium
  • Typ
    With Lettering Block
  • Flänsbredd
    13.0 mm
Kanthandtag 150.0 mm M6 12.0 mm Aluminium Svart

10194010


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Plastbelagd;med textur
  • Material
    Aluminium
  • Typ
    Utan plats för text
  • Flänsbredd
    13.0 mm
Kanthandtag 110.0 mm M6 12.0 mm Aluminium Naturfärgad

10193990


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Anodiserad
  • Material
    Aluminium
  • Typ
    Utan plats för text
  • Flänsbredd
    13.0 mm
Kanthandtag 300.0 mm M6 12.0 mm Aluminium Naturfärgad

10632031


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Anodiserad
  • Material
    Aluminium
  • Typ
    With Lettering Block
  • Flänsbredd
    13.0 mm
Kanthandtag 250.0 mm M6 12.0 mm Aluminium Naturfärgad

10639764


Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Anodiserad
  • Material
    Aluminium
  • Typ
    Utan plats för text
  • Flänsbredd
    13.0 mm
Kanthandtag 250.0 mm M6 12.0 mm Aluminium Svart

10632765


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Plastbelagd;med textur
  • Material
    Aluminium
  • Typ
    Utan plats för text
  • Flänsbredd
    13.0 mm