Meny Sök

Kåpa, hatt 18.5 mm 38.1 mm Silikon Naturfärgad

Kåpan som klarar höga temperaturer är en utmärkt maskeringslösning. Den är tillverkad av silikon och rekommenderas därför starkt för maskering på upp till +250 ˚C, och passar över tappar, stift och rörändar.
Essentra artikelnummer:

10377833

Tillverkarens artikelnummer:

461720

400 I lager För mer information Leverans och retur
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 18.5 mm
IH 38.1 mm
Allt material Silikon
Färg Naturfärgad
Maxtemperatur 250 °C
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss