Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking Straight Caps är utmärkta för att skydda och maskera delar genom olika maskeringstekniker. Utformad för att skydda tappar, stift, rörändar och andra applikationer som behöver gängade eller ogängade hål. Finns i silikon och EPDM.Perfekt lösning för att skydda och maskera delar som genomgår en mängd olika maskeringsprocesser.Kan även användas som plugg för att maskera gängade och icke-gängade hål.Skyddar stift, distanser och rörändar. Material: Silikon, EPDM Färg: Naturfärgad, Svart, Gul, Rosa, Grön, Blå, Orange, Grå Serienummer: , SR1052, SR1095
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | IH | Färg | Material | D | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,6302 kr - 6,2478 kr | 2279 I lager |
3 in
76.2 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,5422 kr - 2,8438 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,9493 kr - 1,0571 kr | 95 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,8646 kr - 0,8646 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,5989 kr - 0,5989 kr | 35130 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,4021 kr - 0,4021 kr | 156735 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 1,4506 kr - 1,4506 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 1,2481 kr - 1,3888 kr | 37987 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 11,1168 kr - 11,1168 kr | 30 I lager |
2 in
50.8 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,935 kr - 1,0384 kr | 38187 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Blå
|
Silikon
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 0,8847 kr - 1,0413 kr | 1565 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 8,632 kr - 9,6087 kr | 7501 I lager |
1.752 in
44.5 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
1.35 in
34.3 mm
|
||
| 6,4212 kr - 6,4212 kr | 35 I lager |
2.843 in
72.2 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
| 1,623 kr - 1,623 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 1,5081 kr - 1,5081 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5 in
38.1 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 400 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
| 5,4722 kr - 6,0898 kr | 31400 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.969 in
24.6 mm
|
||
| 1,2409 kr - 1,3774 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 0,9896 kr - 0,9896 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.5 in
12.7 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 0,6951 kr - 0,6951 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.5 in
12.7 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta