Tear Tab Caps är lätta att installera och ta bort i olika applikationer, inklusive viktiga hydraulrör och rörledningar. Ger skydd mot skador, smuts, fukt och andra typer av intrång. Lämplig för en mängd olika applikationer och gängor.
Material: LDPE Färg: Naturfärgad, Blå, Gul, Svart Serienummer: SR1022, SR1033
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | d | Gängstorlek | Färg | h | Gängstandard | Typ | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8316 kr - 1,4424 kr | 44713 I lager |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4-14
|
Gul
|
0.937 in
23.8 mm
|
Gasrörsgängor
|
1
|
||
0,5745 kr - 2,1657 kr | 52744 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8 ” x 19
|
Gul
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gasrörsgängor
|
1
|
||
1,3142 kr - 1,8398 kr | 1298 I lager |
1.433 in
36.4 mm
|
17⁄16" x 12
|
Blå
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF Gängor
|
1
|
||
0,711 kr - 1,4719 kr | 31778 I lager |
0.874 in
22.2 mm
|
7/8-14
|
Naturfärgad
|
0.65 in
16.5 mm
|
UNF Gängor
|
2
|
||
1,023 kr - 2,1988 kr | 8183 I lager |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12
|
Naturfärgad
|
0.752 in
19.1 mm
|
UNF Gängor
|
2
|
||
0,7712 kr - 1,8764 kr | 21073 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
5/8-14
|
Gul
|
0.728 in
18.5 mm
|
Gasrörsgängor
|
1
|
||
0,6676 kr - 1,4326 kr | 3562 I lager |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16
|
Naturfärgad
|
0.559 in
14.2 mm
|
UNF Gängor
|
2
|
||
0,7942 kr - 1,6378 kr | 41247 I lager |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
Naturfärgad
|
0.461 in
11.7 mm
|
UNF Gängor
|
2
|
||
4,3617 kr - 8,8676 kr | 11200 I lager |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12
|
Naturfärgad
|
0.949 in
24.1 mm
|
UNF Gängor
|
2
|
||
0,5486 kr - 1,3331 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.488 in
12.4 mm
|
1/2” x 20
|
Blå
|
0.461 in
11.7 mm
|
UNF Gängor
|
1
|
||
0,7698 kr - 1,0778 kr | 500882 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
7/8” x 14
|
Blå
|
0.65 in
16.5 mm
|
UNF Gängor
|
1
|
||
0,6956 kr - 1,4326 kr | 5851 I lager |
1.031 in
26.2 mm
|
3/4
|
Blå
|
0.63 in
16.0 mm
|
NPT Gängor
|
2
|
||
0,4869 kr - 1,8101 kr | 18998 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
M14
|
Gul
|
0.555 in
14.1 mm
|
Metriska Gängor
|
1
|
||
0,6707 kr - 0,939 kr | 232 I lager |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4” x 16
|
Blå
|
0.559 in
14.2 mm
|
UNF Gängor
|
1
|
||
1,0872 kr - 1,5221 kr | 1300 I lager |
1.161 in
29.5 mm
|
7/8-14
|
Gul
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gasrörsgängor
|
1
|
||
5,2625 kr - 10,8884 kr | 1187 I lager |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12
|
Blå
|
1.201 in
30.5 mm
|
UNF Gängor
|
2
|
||
1,2653 kr - 4,7516 kr | 196868 I lager |
1.339 in
34.0 mm
|
1-11
|
Gul
|
0.709 in
18.0 mm
|
Gasrörsgängor
|
1
|
||
1,1696 kr - 2,5094 kr | 90200 I lager |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Blå
|
0.752 in
19.1 mm
|
UNF Gängor
|
2
|
||
0,5271 kr - 1,9556 kr | 3480 I lager |
0.512 in
13.0 mm
|
1/4-19
|
Gul
|
0.433 in
11.0 mm
|
Gasrörsgängor
|
1
|
||
0,7526 kr - 1,0536 kr | 22590 I lager |
0.803 in
20.4 mm
|
13⁄16" x 16
|
Blå
|
0.559 in
14.2 mm
|
UNF Gängor
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta