Tear Tab Caps är lätta att installera och ta bort i olika applikationer, inklusive viktiga hydraulrör och rörledningar. Ger skydd mot skador, smuts, fukt och andra typer av intrång. Lämplig för en mängd olika applikationer och gängor.
Material: LDPE Färg: Naturfärgad, Blå, Gul, Svart Serienummer: SR1022, SR1033
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | d | Gängstorlek | Färg | h | Gängstandard | Typ | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,3142 kr - 1,8398 kr | 1298 I lager |
1.433 in
36.4 mm
|
17⁄16" x 12
|
Blå
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF Gängor
|
1
|
||
0,5745 kr - 2,1657 kr | 52744 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8 ” x 19
|
Gul
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gasrörsgängor
|
1
|
||
0,8316 kr - 1,4424 kr | 44713 I lager |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4-14
|
Gul
|
0.937 in
23.8 mm
|
Gasrörsgängor
|
1
|
||
0,7712 kr - 1,8764 kr | 21073 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
5/8-14
|
Gul
|
0.728 in
18.5 mm
|
Gasrörsgängor
|
1
|
||
4,3617 kr - 8,8676 kr | 11200 I lager |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12
|
Naturfärgad
|
0.949 in
24.1 mm
|
UNF Gängor
|
2
|
||
0,7698 kr - 1,0778 kr | 500882 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
7/8” x 14
|
Blå
|
0.65 in
16.5 mm
|
UNF Gängor
|
1
|
||
0,7497 kr - 1,0496 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.866 in
22.0 mm
|
M22
|
Gul
|
0.866 in
22.0 mm
|
Metriska Gängor
|
1
|
||
0,619 kr - 0,8617 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.386 in
9.8 mm
|
Non Threaded
|
Svart
|
0.437 in
11.1 mm
|
Icke-gängad
|
1
|
||
0,4538 kr - 1,697 kr | 870 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Gul
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metriska Gängor
|
1
|
||
0,6606 kr - 0,9249 kr | 33883 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
M18
|
Gul
|
0.709 in
18.0 mm
|
Metriska Gängor
|
1
|
||
0,6865 kr - 0,9611 kr | 14596 I lager |
0.835 in
21.2 mm
|
1/2-14
|
Gul
|
0.591 in
15.0 mm
|
Gasrörsgängor
|
1
|
||
0,711 kr - 1,4719 kr | 31778 I lager |
0.874 in
22.2 mm
|
7/8-14
|
Naturfärgad
|
0.65 in
16.5 mm
|
UNF Gängor
|
2
|
||
1,023 kr - 2,1988 kr | 8183 I lager |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12
|
Naturfärgad
|
0.752 in
19.1 mm
|
UNF Gängor
|
2
|
||
0,7411 kr - 1,0326 kr | 14000 I lager |
0.661 in
16.8 mm
|
|
Naturfärgad
|
0.579 in
14.7 mm
|
|
1
|
||
1,3716 kr - 1,9102 kr | 2000 I lager |
0.693 in
17.6 mm
|
|
Naturfärgad
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
1
|
||
0,4784 kr - 2,5879 kr | 6998 I lager |
1.031 in
26.2 mm
|
1/4
|
Blå
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT Gängor
|
2
|
||
0,6247 kr - 0,8703 kr | 1859 I lager |
0.516 in
13.1 mm
|
|
Naturfärgad
|
0.528 in
13.4 mm
|
|
1
|
||
4,0072 kr - 8,2945 kr | 4000 I lager |
2.339 in
59.4 mm
|
2
|
Blå
|
0.89 in
22.6 mm
|
NPT Gängor
|
2
|
||
0,6434 kr - 1,3241 kr | 397 I lager |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20
|
Blå
|
0.461 in
11.7 mm
|
UNF Gängor
|
2
|
||
1,4937 kr - 2,0682 kr | 3738 I lager |
0.831 in
21.1 mm
|
|
Naturfärgad
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta