Dessa kompakta linjära kulbussningar är utformade för jämn och exakt linjär framdrivning i tillämpningar med begränsat utrymme. Består av ett hölje med en rad med 4–6 runda kulkretsar inrymda i en bur. Den kompakta designen möjliggör effektiv användning av utrymmet i tillämpningar med begränsat utrymme. Låter dig också maximera det tillgängliga utrymmet och uppnå optimal prestanda i kompakta miljöer.
Lätta att montera genom inpressning, låg friktion för minskat slitage och förlängd livslängd och hög belastningskapacitet. Tätningen är oljebeständig och höljet är korrosionsbeständigt.
Tål temperaturer från -20 C till +80 C och är perfekta för automationssystem, CNC-maskiner och tillverkningsprocesser.
Material: Järn Serienummer: SRL1715
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Static load C0 max. N | Antal kullager rader | Dyn. load C max. N | d1 tol. h6 | d2 tol. h6 | l1 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,689 kr - 72,396 kr | Fråga angående leveranstidhär |
320.0
|
4.0
|
416.0
|
10.0
|
17.0
|
26.0
|
||
| 59,2544 kr - 84,7163 kr | 96 I lager |
440.0
|
5.0
|
640.0
|
14.0
|
21.0
|
28.0
|
||
| 112,9941 kr - 161,3364 kr | 47 I lager |
2100.0
|
6.0
|
2870.0
|
30.0
|
40.0
|
50.0
|
||
| 63,1265 kr - 90,231 kr | Fråga angående leveranstidhär |
625.0
|
5.0
|
925.0
|
16.0
|
24.0
|
30.0
|
||
| 86,359 kr - 123,3197 kr | 24 I lager |
1370.0
|
6.0
|
2100.0
|
25.0
|
35.0
|
40.0
|
||
| 60,3105 kr - 86,1243 kr | 156 I lager |
385.0
|
4.0
|
480.0
|
12.0
|
19.0
|
28.0
|
||
| 73,10 kr - 104,4286 kr | 35 I lager |
790.0
|
6.0
|
1165.0
|
20.0
|
28.0
|
30.0
|
||
| 217,7748 kr - 311,1739 kr | 2 I lager |
4100.0
|
7.0
|
5200.0
|
40.0
|
52.0
|
60.0
|
||
| 44,4702 kr - 63,5959 kr | 56 I lager |
260.0
|
4.0
|
350.0
|
8.0
|
15.0
|
24.0
|
||
| 291,8135 kr - 416,8932 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5600.0
|
8.0
|
6620.0
|
50.0
|
62.0
|
70.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta