20155360
20155360
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 9 | 416,8932 kr |
| 10 - 19 | 375,2391 kr |
| 20 - 49 | 354,3533 kr |
| 50 - 99 | 333,4676 kr |
| 100 + | 291,8135 kr |
| d1 tol. h6 | 50.0 |
|---|---|
| d2 tol. h6 | 62.0 |
| l1 | 70.0 |
| Antal kullager rader | 8.0 |
| Dyn. load C max. N | 6620.0 |
| Static load C0 max. N | 5600.0 |
| Vikt g | 110.2 |
| Commodity Code | 8482800090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta