Meny Sök

Kompressionslås Nyckel 8,0 mm kvadratisk 40.0 mm

Detta kompressionslås med en indikator har en kompressionsmekanism för en hermetisk tätning. Detta hjälper till att minska vibrationer i tillämpningen och förhindra intrång av damm och vatten. Det har också en indikator som visar om låset är öppet eller stängt, vilket gör det enklare att använda.
Essentra artikelnummer:

20767921

Tillverkarens artikelnummer:

20767921

2 I lager För mer information Leverans och retur
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Slutför Utan finish
Material, spärr Rostfritt stål
Höljets material Rostfritt stål
Regelmaterial Rostfritt stål
Inriktning vid montering Högermontage
Nyckeltyp Nyckel 8,0 mm kvadratisk
Klass av rostfritt stål AISI304
Regellängd 32.0 mm
Grepplängd 66.0 mm
Hylsans höjd 40.0 mm
Huvudets höjd 5.0 mm
Huvuddiameter 30.0 mm
Commodity Code 8301409000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss