Kompressionslås, med indikatorer, använder en kompressionsmekanism för att skapa en tät försegling. Detta bidrar till att minska vibrationer, minimera obehörig åtkomst och säkerställa miljöskydd mot damm, fukt, vatten och föroreningar.
Den inbyggda indikatorn visar om låset är öppet eller stängt. Detta ökar säkerheten och drifteffektiviteten. Det har en 6 mm kompressionsfunktion.
Används vanligtvis i industri- och fordonstillämpningar såsom elpaneler, telekomskåp och vvs system. Serienummer: SR2040, SR2060
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Regellängd | Hylsans höjd | Material, spärr | Huvudets höjd | Huvuddiameter | Nyckeltyp | Grepplängd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 I lager |
1.929 in
49.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Rostfritt stål
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Trekantsnyckel 8,0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.26 in
32.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
|
2.598 in
66.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.929 in
49.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Rostfritt stål
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Trekantsnyckel 8,0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 2 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
|
2.598 in
66.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.929 in
49.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
|
1.85 in
47.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.929 in
49.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Rostfritt stål
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.26 in
32.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.929 in
49.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.26 in
32.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.929 in
49.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
|
1.85 in
47.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.929 in
49.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
|
1.85 in
47.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.929 in
49.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.929 in
49.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Rostfritt stål
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.929 in
49.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Rostfritt stål
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.929 in
49.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
|
1.85 in
47.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.929 in
49.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Rostfritt stål
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.26 in
32.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
|
2.598 in
66.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.26 in
32.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
|
2.598 in
66.0 mm
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta