Standard koniska lock och proppar är utformade för att fungera både som lock och proppar. De kan rymma över 140 storlekar på grund av sin avsmalnande form. Vanligtvis används för att skydda mot skador, smuts, fukt och andra korrosiva kemikalier under lagring och frakt. De är allmänt tillämpliga inom olika branscher. Enkla att installera och ta bort, erbjuder de en kostnadseffektiv lösning.
Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRSTCPCR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | När den används som en plugg | d1 | Färg | d2 | d3 | När den används som en kåpa | d4 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fråga angående leveranstidhär |
|
1.559 in
39.6 mm
|
Grön
|
1.681 in
42.7 mm
|
1.504 in
38.2 mm
|
|
1.618 in
41.1 mm
|
|||
| 5000 I lager |
|
0.559 in
14.2 mm
|
Grön
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.567 in
14.4 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
|
3.681 in
93.5 mm
|
Grön
|
3.949 in
100.3 mm
|
3.539 in
89.9 mm
|
|
3.85 in
97.8 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
|
4.252 in
108.0 mm
|
Grön
|
4.492 in
114.1 mm
|
4.189 in
106.4 mm
|
|
4.394 in
111.6 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
|
5.78 in
146.8 mm
|
Grön
|
5.945 in
151.0 mm
|
5.622 in
142.8 mm
|
|
5.85 in
148.6 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
|
4.39 in
111.5 mm
|
Grön
|
4.63 in
117.6 mm
|
4.232 in
107.5 mm
|
|
4.528 in
115.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
|
4.012 in
101.9 mm
|
Grön
|
4.232 in
107.5 mm
|
3.858 in
98.0 mm
|
|
4.055 in
103.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
|
1.181 in
30.0 mm
|
Grön
|
1.287 in
32.7 mm
|
1.362 in
34.6 mm
|
|
1.539 in
39.1 mm
|
|||
| 4800 I lager |
|
2.913 in
74.0 mm
|
Grön
|
3.031 in
77.0 mm
|
2.815 in
71.5 mm
|
|
2.909 in
73.9 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
|
0.764 in
19.4 mm
|
Grön
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.839 in
21.3 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
|
3.799 in
96.5 mm
|
Grön
|
4.016 in
102.0 mm
|
3.701 in
94.0 mm
|
|
3.976 in
101.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
|
0.689 in
17.5 mm
|
Grön
|
0.791 in
20.1 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
|
0.681 in
17.3 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
|
3.858 in
98.0 mm
|
Grön
|
4.016 in
102.0 mm
|
3.732 in
94.8 mm
|
|
3.878 in
98.5 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
|
2.756 in
70.0 mm
|
Grön
|
2.984 in
75.8 mm
|
2.681 in
68.1 mm
|
|
2.913 in
74.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
|
1.52 in
38.6 mm
|
Grön
|
1.598 in
40.6 mm
|
1.461 in
37.1 mm
|
|
1.535 in
39.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
|
5.492 in
139.5 mm
|
Grön
|
5.732 in
145.6 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
|
5.512 in
140.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
|
6.181 in
157.0 mm
|
Grön
|
6.417 in
163.0 mm
|
5.622 in
142.8 mm
|
|
5.85 in
148.6 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
|
1.323 in
33.6 mm
|
Grön
|
1.492 in
37.9 mm
|
1.492 in
37.9 mm
|
|
1.681 in
42.7 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
|
2.106 in
53.5 mm
|
Grön
|
2.244 in
57.0 mm
|
2.016 in
51.2 mm
|
|
2.177 in
55.3 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
|
3.035 in
77.1 mm
|
Grön
|
3.177 in
80.7 mm
|
2.945 in
74.8 mm
|
|
3.079 in
78.2 mm
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta