20747329
20747329
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 200 - 999 | 4,4981 kr |
| 1000 + | 4,0483 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 4.331 in |
|---|---|
| D | 110.0 mm |
| d1 | 96.5 mm |
| d1 | 3.799 in |
| d2 | 102.0 mm |
| d2 | 4.016 in |
| d3 | 94.0 mm |
| d3 | 3.701 in |
| d4 | 101.0 mm |
| d4 | 3.976 in |
| h | 1.22 in |
| h | 31.0 mm |
| Färg | Grön |
| Material | LDPE - PCR |
| Återvunnet innehåll Procentandel % | 100% |
| Commodity Code | 3923509000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta