Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Standard koniska lock och proppar är utformade för att fungera både som lock och proppar. De kan rymma över 140 storlekar på grund av sin avsmalnande form. Vanligtvis används för att skydda mot skador, smuts, fukt och andra korrosiva kemikalier under lagring och frakt. De är allmänt tillämpliga inom olika branscher. Enkla att installera och ta bort, erbjuder de en kostnadseffektiv lösning.
Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRSTCPCR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | När den används som en plugg | d1 | Färg | d2 | d3 | När den används som en kåpa | d4 | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6435 kr - 0,715 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.181 in
30.0 mm
|
Grön
|
1.287 in
32.7 mm
|
1.362 in
34.6 mm
|
|
1.539 in
39.1 mm
|
||
3,0844 kr - 3,4271 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
3.035 in
77.1 mm
|
Grön
|
3.177 in
80.7 mm
|
2.945 in
74.8 mm
|
|
3.079 in
78.2 mm
|
||
0,7924 kr - 0,8804 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.559 in
39.6 mm
|
Grön
|
1.681 in
42.7 mm
|
1.504 in
38.2 mm
|
|
1.618 in
41.1 mm
|
||
2,0169 kr - 2,241 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
2.681 in
68.1 mm
|
Grön
|
2.791 in
70.9 mm
|
2.61 in
66.3 mm
|
|
2.728 in
69.3 mm
|
||
0,4865 kr - 0,7568 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.764 in
19.4 mm
|
Grön
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.839 in
21.3 mm
|
||
0,7072 kr - 1,1001 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.335 in
33.9 mm
|
Grön
|
1.469 in
37.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
1.409 in
35.8 mm
|
||
2,7282 kr - 3,0314 kr | 4800 I lager |
|
2.913 in
74.0 mm
|
Grön
|
3.031 in
77.0 mm
|
2.815 in
71.5 mm
|
|
2.909 in
73.9 mm
|
||
3,4396 kr - 3,8218 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
3.315 in
84.2 mm
|
Grön
|
3.575 in
90.8 mm
|
3.157 in
80.2 mm
|
|
3.476 in
88.3 mm
|
||
9,2801 kr - 10,3112 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
4.882 in
124.0 mm
|
Grön
|
5.039 in
128.0 mm
|
4.764 in
121.0 mm
|
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
4,0483 kr - 4,4981 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
3.799 in
96.5 mm
|
Grön
|
4.016 in
102.0 mm
|
3.701 in
94.0 mm
|
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
20,0259 kr - 22,251 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
8.504 in
216.0 mm
|
Grön
|
8.803 in
223.6 mm
|
8.386 in
213.0 mm
|
|
8.78 in
223.0 mm
|
||
4,6415 kr - 5,1573 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
4.012 in
101.9 mm
|
Grön
|
4.232 in
107.5 mm
|
3.858 in
98.0 mm
|
|
4.055 in
103.0 mm
|
||
0,7359 kr - 1,1448 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.374 in
34.9 mm
|
Grön
|
1.433 in
36.4 mm
|
1.303 in
33.1 mm
|
|
1.386 in
35.2 mm
|
||
4,3449 kr - 4,8277 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
3.858 in
98.0 mm
|
Grön
|
4.016 in
102.0 mm
|
3.732 in
94.8 mm
|
|
3.878 in
98.5 mm
|
||
22,0285 kr - 24,4761 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
10.63 in
270.0 mm
|
Grön
|
11.063 in
281.0 mm
|
8.386 in
213.0 mm
|
|
8.78 in
223.0 mm
|
||
4,9823 kr - 5,5359 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
4.252 in
108.0 mm
|
Grön
|
4.492 in
114.1 mm
|
4.189 in
106.4 mm
|
|
4.394 in
111.6 mm
|
||
13,5788 kr - 21,1226 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
5.78 in
146.8 mm
|
Grön
|
5.945 in
151.0 mm
|
5.622 in
142.8 mm
|
|
5.85 in
148.6 mm
|
||
0,7647 kr - 1,1895 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.52 in
38.6 mm
|
Grön
|
1.598 in
40.6 mm
|
1.461 in
37.1 mm
|
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
11,4294 kr - 12,6994 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
5.492 in
139.5 mm
|
Grön
|
5.732 in
145.6 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
|
5.512 in
140.0 mm
|
||
0,6097 kr - 0,9484 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.181 in
30.0 mm
|
Grön
|
1.283 in
32.6 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
|
1.209 in
30.7 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta