Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Standard koniska lock och proppar är utformade för att fungera både som lock och proppar. De kan rymma över 140 storlekar på grund av sin avsmalnande form. Vanligtvis används för att skydda mot skador, smuts, fukt och andra korrosiva kemikalier under lagring och frakt. De är allmänt tillämpliga inom olika branscher. Enkla att installera och ta bort, erbjuder de en kostnadseffektiv lösning.
Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRSTCPCR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | När den används som en plugg | d1 | Färg | d2 | d3 | När den används som en kåpa | d4 | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5399 kr - 0,8398 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.972 in
24.7 mm
|
Grön
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
|
1.028 in
26.1 mm
|
||
1,2071 kr - 1,3412 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.913 in
48.6 mm
|
Grön
|
2.016 in
51.2 mm
|
1.925 in
48.9 mm
|
|
1.957 in
49.7 mm
|
||
13,5788 kr - 21,1226 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
5.78 in
146.8 mm
|
Grön
|
5.945 in
151.0 mm
|
5.622 in
142.8 mm
|
|
5.85 in
148.6 mm
|
||
7,1317 kr - 7,9241 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
4.39 in
111.5 mm
|
Grön
|
4.63 in
117.6 mm
|
4.232 in
107.5 mm
|
|
4.528 in
115.0 mm
|
||
0,7359 kr - 1,1448 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.374 in
34.9 mm
|
Grön
|
1.433 in
36.4 mm
|
1.303 in
33.1 mm
|
|
1.386 in
35.2 mm
|
||
2,7282 kr - 3,0314 kr | 4800 I lager |
|
2.913 in
74.0 mm
|
Grön
|
3.031 in
77.0 mm
|
2.815 in
71.5 mm
|
|
2.909 in
73.9 mm
|
||
15,7272 kr - 17,4746 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
6.181 in
157.0 mm
|
Grön
|
6.417 in
163.0 mm
|
5.622 in
142.8 mm
|
|
5.85 in
148.6 mm
|
||
0,7072 kr - 1,1001 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.335 in
33.9 mm
|
Grön
|
1.469 in
37.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
1.409 in
35.8 mm
|
||
9,2801 kr - 10,3112 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
4.882 in
124.0 mm
|
Grön
|
5.039 in
128.0 mm
|
4.764 in
121.0 mm
|
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
2,0169 kr - 2,241 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
2.681 in
68.1 mm
|
Grön
|
2.791 in
70.9 mm
|
2.61 in
66.3 mm
|
|
2.728 in
69.3 mm
|
||
0,6435 kr - 0,715 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.181 in
30.0 mm
|
Grön
|
1.287 in
32.7 mm
|
1.362 in
34.6 mm
|
|
1.539 in
39.1 mm
|
||
0,6784 kr - 0,7538 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.323 in
33.6 mm
|
Grön
|
1.492 in
37.9 mm
|
1.492 in
37.9 mm
|
|
1.681 in
42.7 mm
|
||
0,4865 kr - 0,7568 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.764 in
19.4 mm
|
Grön
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.839 in
21.3 mm
|
||
17,8765 kr - 27,808 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
6.811 in
173.0 mm
|
Grön
|
7.138 in
181.3 mm
|
7.039 in
178.8 mm
|
|
7.055 in
179.2 mm
|
||
22,0285 kr - 24,4761 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
10.63 in
270.0 mm
|
Grön
|
11.063 in
281.0 mm
|
8.386 in
213.0 mm
|
|
8.78 in
223.0 mm
|
||
4,0483 kr - 4,4981 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
3.799 in
96.5 mm
|
Grön
|
4.016 in
102.0 mm
|
3.701 in
94.0 mm
|
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
0,3736 kr - 0,5812 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.748 in
19.0 mm
|
Grön
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
|
0.776 in
19.7 mm
|
||
0,505 kr - 0,7855 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.921 in
23.4 mm
|
Grön
|
1.039 in
26.4 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
|
0.961 in
24.4 mm
|
||
0,7924 kr - 0,8804 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.559 in
39.6 mm
|
Grön
|
1.681 in
42.7 mm
|
1.504 in
38.2 mm
|
|
1.618 in
41.1 mm
|
||
4,9823 kr - 5,5359 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
4.252 in
108.0 mm
|
Grön
|
4.492 in
114.1 mm
|
4.189 in
106.4 mm
|
|
4.394 in
111.6 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta